Защитные световые завесы PSENopt II второго поколения

Надежная защитная световая завеса

Световая завеса PSENopt II с зеркальной колонной

Второе поколение защитных световых завесPSENopt II обеспечивает безопасный доступ к технологическому процессу, а также защитупальцев, кистей, рук и тела в зависимости от конкретных требований. Защитные световые завесы типа 3 созданы специально для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL d по стандарту EN/IEC 61496-1/-2. Световые завесы типа 4 можно применять и при уровне безопасности вплоть до PL e по стандарту EN/IEC 61496-1/-2.

Устройства настолько прочные, что датчики PSENopt II могут обеспечить защиту от ударов, столкновений и вибрации даже в тяжелых промышленных условиях. С помощью светодиодов оператор может оценить основные причины и системные дефекты, которые привели к останову оборудования. В результате сокращается время простоев.

Защитные световые завесы выпускаются длиной от 150 до 1800 мм. В сочетании с конфигурируемыми защитными компактными контроллерами PNOZmulti 2 получается безопасное комплексное универсальное решение. В графическом конфигураторе PNOZmulti вы можете выбрать блок световой завесы и в несколько движений создать защитную световую завесу с уникальными характеристиками.

Дополнительная информация по EN/IEC 61496-1/-2

НОВИНКА: PSENopt II – первая защитная световая завеса, сертифицированная по тиру 3 UL (Underwriters Laboratories)

Защитные световые завесы типа 3 созданы специально для областей применения с уровнем безопасности вплоть до PL d по стандарту EN/IEC 61496-1/-2. А также являются единственными в мире защитными световыми завесами типа 3, прошедшими сертификацию UL! Поэтому вы можете быть уверены, что, используя PSENopt II, вы принимаете правильное решение для защиты вашего персонала и вашего оборудования - по всему миру! Мы добились больших успехов в сотрудничестве с UL International в Германии.

Почему именно UL-сертификация?

В условиях глобализации безопасное и беспрепятственное внедрение новых изделий на мировой рынок становится все более важным. Законы об ответственности за качество продукции в США намного строже, чем, например, в Европе или Азии. Устройства, сертифицированные UL, соответствуют государственным стандартам безопасности США и Канады. Процедура сертификации в соответствии с североамериканскими стандартами для электротехнических товаров значительно упрощает выход на рынок. Ничто больше не препятствует их применению в США и Канаде. Сертификация ускоряет ввод в эксплуатацию на предприятии. Особенно это выгодно машиностроительным предприятиям, экспортирующим продукцию на данные рынки.

Комплексное универсальное решение

В сочетании с технологией контроля безопасности от Pilz блоки PSENopt II представляют собой безопасное, экономичное и комплексное решение для вашего предприятия. Универсальность применения, быстрота установки, отсутствие мертвых зон и ударопрочность (до 50g) обеспечивают возможность использования блоков PSENopt II в промышленных условиях.
Наличие 5-контактного разъема позволяет подключать их непосредственно к децентрализованным модулям PDP67. Высококачественные комплектующие (напр., защитные стойки, зеркальные колонны, устройство блокировки PSENopt II) обеспечивают удобство и безопасность эксплуатации.

Первый в мире сертификат UL был выдан в июле компании Pilz в Остфильдерне, Германия – защитные световые завесы PSENopt II на страже безопасности.

Преимущества для вашей сферы применения:

  • Гарантированная безопасность: Защитные световые завесы типа 3 для применения до уровня безопасности PL d по EN / IEC 61496, сертифицированные UL и TÜV
  • Для защиты пальцев, рук и тела предлагаются защитные световые завесы как типа 3, так и типа 4
  • Удобная система диагностики с использованием светодиодов, позволяющая сократить время простоев

Преимущества защитных световых завес для защиты пальцев, рук и тела

  • Высокая прочность для защиты от ударов, столкновений и вибрации
  • Удобная система диагностики с использованием светодиодов, позволяющая сократить время простоев
  • Быстрый и простой монтаж, установка и ввод в эксплуатацию
  • Высокая степень гибкости при монтаже датчиков световых завес благодаря возможности кодирования
  • Защита опасной зоны с нескольких сторон с помощью зеркальных колонн PSENopt II
  • Регулируемый базовый блок обеспечивает дополнительную защиту от сильных механических ударов и позволяет регулировать зеркальную колонну на неровном основании
  • Комплексный подход: комплексное экономичное решение с конфигурируемыми системами управления PNOZmulti 2 и широким ассортиментом принадлежностей

Особенности защитных световых завес

Подробное изображение защитной световой завесы PSENopt II
  • Соответствует и сертифицирован в соответствии со стандартами EN/IEC 61508 и EN/IEC 614961/-2
  • Может применяться в системах с уровнем безопасности PL d / PL e согласно стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 2/SIL CL 3 согласно стандарту EN/IEC 62061
  • Системы безопасности для защиты пальцев, кистей рук и тела
  • Диапазон длин от 150 до 1800 мм
  • Устойчивость к воздействию в 50 g
  • Отсутствие мертвых зон
  • Интегрированное кодирование
  • Комплексное решение с PDP67 (совместимое по разъему и выводам), PNOZmulti 2, PNOZ X2.8p, PNOZs3

Области применения световых завес PSENopt II

Защитите ваш персонал и производственное оборудование с помощью световых завес PSENopt II! Невидимые инфракрасные лучи световой завесы защищают опасные зоны. Если инфракрасный световой луч пересекают, немедленно выдается команда на безопасный останов.

Защитные световые завесы PSENopt II подходят для промышленности, в частности для неавтоматизированных рабочих мест, контроля доступа, загрузки/выгрузки материалов или обработки материалов во взаимодействии с роботами.
Узнайте больше о разнообразном применении защитных световых завес!

Области применения защитных световых завес PSENopt II

Зеркальная колонна PSENopt II для обеспечения безопасности в опасных зонах с нескольких сторон

Комбинируйте свои защитные световые завесы с зеркальными колоннами PSENopt II, чтобы обеспечить безопасность опасной зоны с нескольких сторон. Контролируйте до трех сторон доступа всего одной парой световых завес и двумя зеркальными колоннами! Вы сможете избежать затрат на проводку, сэкономить пространство и деньги. Конструкция зеркальных колонн состоит из защитной стойки и встроенного зеркала. Их можно использовать со всеми датчиками световых завес PSENopt и PSENopt II.
Регулируемый базовый блок PSENopt II (опция) – приспособление, которое обеспечивает дополнительную защиту от сильных динамических воздействий. Он представляет собой идеальное решение для установки зеркальных колонн на неровной поверхности.

Защита световой завесы PSENopt II от повреждений с помощью защитных стоек PSENopt II

Защитные стойки защитной световой завесы PSENopt II

Защитные стойки PSENopt II (защитные колонны) обеспечивают оптимальную защиту световой завесы от повреждений, например, при столкновении с другими объектами.

Кроме того, защитные стойки можно использовать при отдельностоящей установке световых завес. В целях упрощения монтажа на неровных поверхностях можно использовать защитные стойки с регулируемым базовым блоком PSENopt II.

Комплектующие световой завесы PSENopt II для предотвращения повторного запуска

Блокировка PSENopt II

С устройством блокировки PSENopt II световых завес PSENopt II Вы можете предотвратить повторный запуск машины. Пример применения – во время выполнения технического обслуживания в опасной зоне. В его состав входит крепежный блок, который устанавливается на боковую сторону световой завесы как поворотный кронштейн. В случае доступа в опасную зону поворотный кронштейн можно разложить перед полем зрения световой завесы и повесить на него замок. В этом случае в поле зрения световой завесы всегда будет находится объект и запуск оборудования будет невозможен.

Для сравнения: ранее перезапуск можно было предотвратить только с помощью дополнительных датчиков безопасности, установленных в опасной зоне, либо путем визуального осмотра, то есть, для этого нужно было заглянуть в опасную зону. Используя наше устройство блокировки PSENopt II, вы можете получить безопасное решение без дополнительных затрат на приобретение датчиков безопасности.

Для всех световых завес PSENopt II доступно встроенное кодирование

Использование защитных световых завес PSENopt II

Физическая конфигурация защитных световых завес не имеет ограничений. Благодаря возможности кодирования, датчики световых завес больше не мешают работе друг друга, даже при близком расположении. Это особенно важно, когда передатчик первой пары световых завес испускает лучи в направлении приемника второй пары световых завес. В данном случае просто выполняется конфигурация пар световых завес с различными кодами лучей! Доступны следующие варианты: «код А», «код В» и «без кодировки». Возможность кодирования интегрирована во все световые завесы PSENopt II.

Промышленное применение защитных световых завес

Ассортимент наших изделий: Защитные световые завесы PSENopt II

Стандартная световая завеса Тип 3, защита рук

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 3 можно использовать для защиты рук в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1.

Стандартная световая завеса тип 3, защита тела

Стандартные световые завесы PSENopt II тип 3 можно использовать для защиты тела в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1.

Принадлежности для световой завесы PSENopt II

Принадлежности для световых завес PSENopt II: Совместимые принадлежности для быстрого и простого монтажа.

Стандартная световая завеса тип 4, защита тела

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 4 можно использовать для защиты тела в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартная световая завеса Тип 4, защита рук

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 4 можно использовать для защиты рук в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартная световая завеса Тип 4, защита пальцев

Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 4 можно использовать для защиты пальцев в соответствии с с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1/-2.

Стандартная световая завеса Тип 3, защита пальцев

Стандартная световая завеса Тип 3, защита пальцев Стандартные световые завесы PSENopt II Тип 3 можно использовать для защиты пальцев в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61496-1.

Технология подключения

Поддержка широкого спектра типов кабелей обеспечивает множество продвинутых функций. Здесь Вы можете выбрать решение, которое подходит именно Вам.

Сопутствующие кабели и коннекторы