Краткий обзор всей новой информации
5 мая 2021 г.
Новые международные стандарты для автономных управляемых транспортных средств (AGV), автономных мобильных роботов (AMR) и автоматизированных функциях управляемых промышленных транспортных средств.
Выпуск нового стандарта ISO 3691-4 в 2020 г. был следствием быстрого развития передовых технологий в сфере автоматизированных транспортных средств. Выпуск данного стандарта ожидался в течение долгого времени, так как его предшественник (EN 1525:1997) использовался в течение 23 лет. Теперь он считается основным международным стандартом для автономных управляемых транспортных средств (AGV). Стандарт для AGV в Европе был расширен с запуском стандарта EN 1175:2020, касающегося определенных электротехнических аспектов, автоматизированных функций AGV и управляемых промышленных транспортных средств. Оба стандарта ожидают унификации согласно соответствующим европейским директивам.
В США также недавно были актуализированы два стандарта: ANSI/ITSF B56.5:2019 (для AGV) и ANSI/RIA R15.08-1:2020 (для AMR (автономных мобильных роботов)).
Новый стандарт ISO 3691-4 расширяет требования к функциям безопасности для AGV, а также методы валидации автоматизированных функций транспортных средств. Соответственно, он следует принципам безопасного проектирования стандарта EN ISO 13849 и задает требуемый уровень безопасности для функций мониторинга транспортных средств, различных режимов эксплуатации и управления торможением.
Примечательно, что стандарт применим не только к изготовителям AGV, но и включает в себя требования к их пользователям. Основной целью является необходимость соответствующего зонирования AGV по условиям на месте их окончательной установки. Зонирование должно соответствовать остаточному риску применения.
Ждите новостей – компания Pilz будет предлагать новые услуги и обучение, связанные со стандартом для AGV!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281