Обновленная редакция международного стандарта на системы автоматизированных транспортных средств доступна с июня 2023 года.
19 окт. 2023 г.
Опубликована обновленная редакция стандарта ISO 3691-4
Что такое ISO 3691-4?
ISO 3691-4, «Промышленные грузовики – Требования безопасности и проверка – Часть 4: «Беспилотные промышленные грузовики и их системы» — это наиболее важный международный стандарт для автоматизированных транспортных средств (AGV) и систем автоматизированных транспортных средств (AGVS). Он был опубликован в 2020 году и распространяется на производителей , а также операторов. Он определяет требования(уровни эффективности защиты) функций безопасности автоматизированных транспортных средств и их систем, таких как настройка обнаружение людей, режимы работы и тормозная система. В нем также описана процедура снижения рисков и валидации автоматизированных функций, чтобы гарантировать плавную и безопасную работу автоматизированных транспортных средств и их систем в их окончательной среде установки.
Ключевые изменения для производителей и операторов
Обновленная версия стандарта ISO 3691-4 доступна с июня 2023 года. Обновление было необходимо для того, чтобы адаптировать стандарт к современному уровню техники и более четко определить требования.
Вот некоторые темы, которые были определены более четко или расширены в обновленной версии:
- Подробные требования к "активному полю обнаружения" и "рабочему останову"
- Более точное определение «Функции останова», включая максимальные расстояния между устройствами аварийного останова.
- Обновленные требования к доступу и защите пассажиров на автоматизированных транспортных средствах
- Лучшая корреляция с требованиями электрической безопасности EN 1175:2020
- Описание дополнительных опасностей, таких как транспортировка, температура, выбросы, электростатические аспекты и т. д.
Текущая версия стандарта ISO 3691-4 также описывает рамочные условия, которые должны применяться, чтобы позволить системе работать на более высокой скорости в так называемых "зонах ограничения". В этом случае требуется детальный анализ, оценка опасностей и реализация соответствующих дополнительных мер.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350