Мы предлагаем широкий спектр услуг по непрерывному обучению в отношении аспектов безопасности и автоматизации машинного оборудования. Потому что специалист, работающий с технологическим и машинным оборудованием, ни в чем так не нуждается, как в актуальной информации относительно безопасности машинного оборудования.
Воспользуйтесь нашим опытом и составьте индивидуальную программу обучения. Мы будем рады проконсультировать вас лично в любое время по плану вашего индивидуального дальнейшего обучения.
Дальнейшее обучение персонала покрывает все аспекты безопасности машинного оборудования и автоматики

Наша международная сеть: Дополнительное обучение в любой точке мира
Все большее развитие информационных сетей в мировом масштабе ставит новые требования к автоматизации и тем, кто работает в этой области. Наши представительства, расположенные по всему миру, готовы оказать вам поддержку в вопросах обучения на одинаково высоком уровне независимо от региона и на вашем родном языке.
Наша концепция квалификации

Для еще большего успеха в профессиональном развитии содержание и структура наших курсов обучения разработаны таким образом, чтобы оптимизировать их с учетом вашей текущей квалификации.
Предлагаемые мероприятия по обучению
Самый большой дар, который вы можете дать кому-то, – это ощущение, что они в надежных руках
Безопасность персонала по праву является одним из приоритетов современных предприятий. Людям необходимо чувствовать себя в безопасности на рабочем месте, применяя свои навыки и таланты на благо компании, тогда они продолжают развиваться, как личностно, так и в качестве сотрудников. Таким образом, ключом к успеху является дальнейшее обучение персонала.

Ваши преимущества от дополнительного обучения по безопасности машинного оборудования
- Вас будут обучать опытные тренеры международного уровня с многолетним практическим опытом.
- Мы предлагаем практические решения даже для сложных вопросов безопасности и автоматизации машинного оборудования.
- Наше обучение включает практические примеры и поддерживается практическими упражнениями, например, с использованием 3D-моделей машинного оборудования.
- Обучение по нашей продукции обеспечивает все необходимые знания для эффективной работы на протяжении всего срока эксплуатации машинного оборудования. Это сэкономит вам время и деньги.
- Посетите один из наших сертифицированных курсов с присвоением квалификации! После успешного прохождения курса вы получите сертификат TÜV международного образца, подтверждающий полученную вами квалификацию.
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru