Для реконструкции своего делительно-поворотного стола с сервоприводом (компактного базового станка CGM), на котором изготавливаются филигранные механические компоненты, PIA Automation требовалось решение, которое бы не только безопасно контролировало движение, но и позволяло увеличить количество циклов. Теперь, благодаря приводу от компании Pilz, делительно-поворотные столы стали более универсальными и работают безопаснее и эффективнее.
Взрывной рост производительности делительно-поворотных столов
Увеличение количества циклов благодаря безопасному приводу
Делительно-роворотный стол CGM представляет собой модульную универсальную и полностью автоматическую систему с сервоприводом. Приводная ось отвечает за движение поворотного стола, а также за вертикальный и горизонтальный ход. Система управления движением PMCprimo DriveP определяет характер движения и отвечает за все аспекты управления движением и безопасностью серво-осей в комплексе с тремя картами безопасности PMCprotego S для контроля движения. Сегодня новое решение обеспечивает до 72 циклов в минуту, в отличие от 50 до этого. Система также стала более универсальной: для смены изделия оператор просто выбирает другую программу с нужным профилем кривой, и установка практически сразу начинает выполнять другое задание. Дополнительное преимущество: в случае аварийного останова приводные оси всегда остаются механически согласованными, т. е. они всегда работают синхронно, и производство можно возобновить очень быстро.
Краткий обзор преимуществ:
- Сокращенное время цикла благодаря мощному главному интерфейсу EtherCAT, работающему в режиме реального времени
- Интегрированная среда разработки ПЛК по стандарту IEC 61131-3 для разработки систем промышленной автоматизации
- Функции безопасности PMCprotego S обеспечивают уровень эффективности защиты до PL e, независимо от типа двигателя и энкодера
«Компания Pilz работала на высоком профессиональном уровне в тесном сотрудничестве с нашим отделом разработки, управляя процессами модификации и внедряя их на словах и на деле. Решение Pilz впечатляет, как минимум, наличием интегрированного главного интерфейса EtherCAT и вспомогательного блока PROFINET, а также подключения к системе более высокого уровня для оценки рабочих параметров осей»
Информация о PIA Automation
Компания PIA Automation, в которой работает около 1700 сотрудников, — поставщик систем, предлагающий решения по автоматизации для сборки мелких и крайне мелких деталей и больших компонентов для автомобилестроения, отрасли производства потребительских товаров и медицинской техники. В ассортименте компании множество решений от станций ручной сборки до полностью автоматизированных производственных линий для множества отраслей и различных областей применения.
Наши изделия в действии:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Нидерланды: +31 347 320477
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Германия: +49 711 3409 444
- Испания: +34 938497433
- Россия: +7 495 6654993
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Италия: +39 0362 1826711
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566