С сервоприводами Pilz вы получаете безопасные и энергоэффективные решения для автоматизации вашего машинного оборудования: от управления через контроллер до движения высокодинамичных приводов. За счет открытой, модульной конструкции привода можно без проблем интегрировать отдельные компоненты или полностью всю систему в существующую производственную среду. Не важно для новой установки или для переоборудования.
Экономьте время с комплексными приводными решениями от Pilz! Мы предлагаем решения от визуализации до серводвигателей, включая редукторы. Наша главная специализация – «контроль движения». Мы предлагаем множество различных решений для увеличения эксплуатационной готовности машинного оборудования до максимального уровня эффективности защиты PL е по EN/ISO 13849-1.
Когда дело касается приводов, перестраховаться не помешает! Мы рады предоставить индивидуальные консультации начиная с компоновки приводного устройства и заканчивая вводом в эксплуатацию. Мы можем предложить вам комплексные решения для контроля движения, эксплуатации машинного оборудования и экономии энергии. Просто обратитесь к нам!