Аттракцион Götterflug в парке Belantis на протяжении многих лет был очень популярен. Чтобы сделать его современным как с точки зрения полетов, так и с точки зрения безопасности посетителей, парк аттракционов решил модернизировать существующее решение по автоматизации, включая беспроводную связь на летающей карусели. Целью и главным требованием компании Belantis было найти экономичное решение по модернизации, которое можно было бы быстро реализовать, чтобы как можно скорее возобновить работу аттракциона для посетителей. Модернизация этого аттракциона, которая включала полную системную интеграцию, от планирования оборудования до визуализации и ввода в эксплуатацию, была выполнена компанией Pilz. Комплексное решение по автоматизации, включая инновационную беспроводную связь с системой автоматизации PSS 4000, обеспечивает безопасный полет без ограничений.
Модернизация в одно мгновение
Обновление «за кулисами»
ПЛК системы автоматизации PSSuniversal в сочетании с децентрализованной системой ввода/вывода PSSuniversal полностью контролирует летающую карусель Götterflug - от закрытия и блокировки страховочных планок на сиденьях до вращения башни и контроля конечных положений удлинительных штанг. Кодируемые защитные датчики PSENcode также управляют возвратом удлинительных штанг в исходное положение. PSS 4000 не только контролирует все датчики и итоговое поведение исполнительных механизмов, но и предоставляет постоянную информацию оператору и на терминал визуализации PMIvisu v8. Работающая в реальном времени сеть Ethernet SafetyNET p в сочетании с беспроводной системой EchoRing с поддержкой реального времени гарантирует бесперебойную беспроводную передачу всех данных между башней и удлинительными штангами. Все работы по реконструкции проходили «за кулисами», незаметно для посетителей парка: практически никаких серьезных эксплуатационных ограничений не было.
Краткий обзор преимуществ
- Быстрая, экономически выгодная модернизация, поскольку некоторые имеющиеся компоненты могут быть использованы повторно
- Безопасная беспроводная передача всех данных через Ethernet SafetyNET p и беспроводную систему EchoRing с поддержкой реального времени.
- Полная системная интеграция: единое планирование, визуализация и ввод в эксплуатацию оборудования
Пример из практики работы с заказчиками
«Мы очень рады, что для наших посетителей не было практически никаких ограничений, а установка продолжает работать безопасно и надежно».
Про компанию BELANTIS / EVENT PARK GmbH
Крупнейший в центральной Германии парк развлечений, в котором на данный момент работает 50 постоянных и до 700 сезонных и внештатных сотрудников, открыл свои двери в 2003 году, разместившись на 27 гектарах бывшей буроугольной шахты в Цвенкау. Посетителей этого парка, который расположен совсем рядом с Лейпцигом и входит в состав компании EVENT PARK GmbH, ждет путешествие в восемь миров различной тематики с более чем 60 аттракционами и шоу, а также различные угощения и напитки. Здесь есть американские горки и водные аттракционы, увлекательные тематические маршруты, в том числе на пиратском корабле, лабиринты и карусели, водяные горы и впечатляющие игровые площадки.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)