6 нояб. 2023 г.

IO-Link Safety

Безопасный обмен данными на местах – в одной системе

С IO-Link Safety теперь также доступна непатентованная стандартизированная система связи IO-Link для обеспечения функциональной безопасности. Безопасная стандартизированная связь «точка-точка» позволяет интегрировать датчики безопасности и исполнительные механизмы в любую существующую систему полевой шины. IO-Link Safety стандартизована во всем мире в соответствии с IEC 61139-2 и обеспечивает максимальную безопасность до уровня PL e по стандарту EN ISO 13849-1 (или SIL 3 по стандарту IEC 61508/62061).

Логотип с черным кругом, символами и текстом «IO-Link safety».

Как эксперт в области безопасной автоматизации, на выставкеSPS 2023 мы представим новинку на рынке: полноценную систему безопасности IO-Link Safety с ведущим устройством и датчиками. Наряду с первыми устройствами с функциональностью IO-Link Safety, такими как световые завесы безопасности PSENopt II advanced IOLS и блок управления PITgatebox IOLS, мы также представим наш IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Экономичное и гибкое комплексное решение, которое упрощает интеграцию в установки и оборудование и повышает производительность.

В качестве интерфейса для контроллера безопасности IO-Link Safety Master обеспечивает двустороннюю связь до полевого уровня Наряду с устройствами безопасности IO-Link Safety также можно подключать датчики и исполнительные механизмы IO-Link, а также классические датчики безопасности. Датчики безопасности IO-Link предоставляют важную информацию о состоянии и предлагают дополнительные возможности в области интеллектуальной диагностики. Устройства можно идентифицировать и параметризовать автоматически, что упрощает их замену и сокращает время простоев.

Преимущества:

  • Сокращайте затраты и повышайте производительность:
    Устройства безопасности IO-Link идентифицируются автоматически, и параметры принимаются напрямую. Это упрощает замену компонентов и сокращает время простоя установок и оборудования, вызванное ремонтом. Кроме того, требуется меньше типов устройств, что снижает сложность закупок и освобождает место на складе.
  • Инновационные концепции машинного оборудования:
    Бесперебойная связь с каждым датчиком и исполнительным механизмом обеспечивает интеллектуальную оценку данных. Это расширяет возможности для разработки сетевых установок и машинного оборудования; благодаря IO-Link Safety вплоть до уровня датчиков такие аспекты, как Industrie 4.0, могут быть очень просто реализованы, независимо от производителя.
  • Сокращение времени ввода в эксплуатацию:
    Связь IO-Link Safety осуществляется по неэкранированному кабелю и с использованием стандартных промышленных разъемов. Это экономит время и деньги при замене устройств.
  • Экономичное обслуживание:
    Интеллектуальные устройства IO-Link предлагают функции диагностики. Это обеспечивает новые концепции прогнозируемого ремонта и технического обслуживания.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения