EN/IEC 61496

Стандарт EN/IEC 61496 «Безопасность машинного оборудования» — Электрочувствительное защитное оборудование — Часть 1: Общие требования и испытания» устанавливает четкую взаимосвязь между типовыми классами электрочувствительных средств защиты (ESPE) и уровнем полноты безопасности (SIL — согласно IEC 62061) / уровнем безопасности (PL — согласно ISO 13849). Эта взаимосвязь определяется следующим образом:

Для использования в приложениях согласно тип 1 тип 2 тип 3 тип 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 и
SIL CL 1
SIL 2 и
SIL CL 2
SIL 3 и
SIL CL 3

Поэтому световые завесы типа 2, например, должны использоваться только с приложениями до уровня эффективности c. В течение долгого времени, часть 2 стандарта только определенный тип класса 2 и 4. В 2020 г. было добавлено четвертое издание класса 3 . Оно может быть использовано для приложений до уровня эффективности d.


2. Спецификация испытаний

часть 1 определяетобщие требования для полевых испытаний, которые применяются ко всему электрочувствительному защитному оборудованию. Когда четвертое издание было издано в 2020 году, эти требования были адаптированы к требованиям и терминологии новых общих директив и стандартов, таких как директива по ЭМС, например. Контрольные процедуры испытания воздействия на окружающую среду были также пересмотрены и, в случае необходимости, завершены, или были сделаны ссылки на контрольные процедуры в общих директивах и стандартах. Следующие воздействия на окружающую среду должны быть испытаны для сертификации защитного ограждения:

• Окружающая температура и влажность

• Электрические помехи

• Механические воздействия

• Тип защиты корпуса

• Воздействие наружного освещения

Легальная защита от попадания воды с портфолио световой завесы от Pilz

ДляESPE согласно EN/IEC 61496, типовой осмотр от независимого инспектирующего органа должен быть доступен для декларации о соответствии, поскольку стандарт не согласован явно, отсутствует презумпция о соответствии согласно директиве по машинному оборудованию. Все световые завесы Pilz PSENopt проходят типовую проверку согласно EN/IEC 61496, части 1 и 2. Они бывают типа 2, 3 или 4 с разрешением от 14 мм (защита пальцев). Соответственно они применяются для всех приложений до PL e. С первой световой завесой типа 3 на рынке, мы предлагаем соответствующую стандарту, экономичную систему для приложения до МН d.

В таблице ниже приведен обзор изделий, соответствующий уровень SI и уровень эффективности: 

Тип PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Разрешение

Защита рук и тела, ограничение доступа

Защита пальцев и рук Защита пальцев, рук
и тела
Защита пальцев и защита рук
Подтверждено согласно
EN/IEC 61496-1/-2
тип 2 тип 4 тип 2 тип 4 тип 3 тип 4 тип 2

тип 4

Применяется в приложениях согласно EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Функции/параметры Мониторинг цепи обратной связи, сброс, подтверждение, диагностика

Мониторинг цепи обратной связи, сброс, подтверждение, диагностика плюс блокировка, гашение, каскадное подключение

Диагностика, отсутствие мертвых зон, высокая прочность, совместимость пинов с PDP67, кодирование, простая электропроводка

FМониторинг цепи обратной связи, диагностика, каскадное подключение

 
Для изделий:

Как часть механических испытаний, два класса удара было установлено для стационарного использования ESPE, когда стандарт был пересмотрен: класс 3M4 определяет значения ускорения до 15 g и ускорение класса 3M7 до 25 g. Наши световые завесы PSENopt II могут достигать ускорения до 50 g, и таким образом относятся к высшему классу. В результате они отличаются особой стойкостью к сильным ударам.

Лично убедитесь в прочности наших световых завес PSENopt II

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения