Информационная безопасность для машинного оборудования и промышленных установок

Информационная безопасность для промышленных предприятий

Мужчина с планшетом стоит перед голограммой в производственном цехе

Новые технологии несут с собой возможности и риски. Вероятно, наиболее важными новыми технологиями в нашей отрасли на данный момент являются экстремальное сетевое взаимодействие промышленных установок с помощью Интернета вещей, искусственный интеллект и робототехника. Однако сетевое взаимодействие компаний и машинного оборудования также увеличивает риск эксплуатации уязвимостей в системах информационных технологий, что может привести к возникновению экономических убытков и физического ущерба.

Защитите машинное оборудование с помощью информационной безопасности

Обложка технического документа «Информационная безопасность» — Правовая ситуация в Европе

Технический документ о правовой ситуации в Европе

Промышленные установки должны быть защищены от вмешательства, например, от кибератак. Это касается всех промышленных и производственных компаний, а не только критически важных инфраструктур. Рост подобных угроз манипуляции привел к появлению ряда новых правовых требований на европейском уровне в отношении информационной безопасности в промышленности, в частности, Регламента ЕС по машинному оборудованию. Самым важным стандартом кибербезопасности в промышленном секторе является IEC 62443. Другие соответствующие нормативные акты включают NIS-2, Закон о безопасности IT и Закон о киберустойчивости (CRA).

Загрузить прямо сейчас!
Обложка технического документа «Информационная безопасность 4.0»

Технический документ «Информационная безопасность 4.0»

Информационная безопасность охватывает безопасность сетей управления производственных и промышленных предприятий в части заводской автоматики и управления производственными процессами.Еще одним аспектом является управление доступом посредством организационных и технических мер по снижению риска. Таким образом, она защищает промышленные установки от потенциальных рисков кибератак или манипуляций на месте.

Загрузка технического документа

Между безопасностью на уровне IT и OT

Информационная безопасность в промышленности (ОТ-безопасность) описывает защиту производственных и промышленных установок от манипуляций, как преднамеренных, так и непреднамеренных, а также от кибератак. Это может предотвратить нарушение или деактивацию мер функциональной безопасности, обеспечивающих безопасность сотрудников.

Опыт показывает, что производственная сфера в компании полагается на ИТ-отдел компании в случае возникновения вопросов, касающихся безопасности ОТ, и занимается этим вопросом лишь косвенно. Здесь срочно требуется переосмысление, поскольку оборудование, используемое в производстве, является частью концепции информационной безопасности компании. Здесь необходимо определенное взаимодействие, особенно при сетевом взаимодействии машинного оборудования на операционном уровне (OT) с информационными технологиями (IT). Чтобы иметь возможность правильно реализовать общую концепцию, интерфейсы и требования для отдельных IT-зон должны быть определены и реализованы в компании вплоть до уровня машин.

Задачи информационной безопасности в промышленности

Задача информационной безопасности состоит в том, чтобы гарантировать эксплуатационную готовность машин и оборудования, а также целостность и конфиденциальность данных машин и технологических процессов. Злоумышленники зачастую используют существующие слабые места для проникновения в сети управления или нарушения процессов. Для предотвращения доступа злоумышленников в сеть управления необходимо выявить и надлежащим образом устранить уязвимости в системах безопасности. Если злоумышленнику удастся воспользоваться уязвимостью, последствия для компании могут быть разрушительными. Они варьируются от остановки производства до риска для людей, если меры безопасности будут направлены на манипуляцию или над ними будет утрачен контроль.  

Портфель решений по кибербезопасности компании Pilz предлагает пошаговое решение, позволяющее предотвратить возникновение подобных ситуаций и гарантировать, что машинное оборудование производится и эксплуатируется в соответствии с нормативными требованиями.

Мы являемся участником:

Портфолио информационной безопасности Pilz — комплексная безопасность

В компании Pilz мы подходим к вопросам безопасности комплексно, чтобы обеспечить безопасность машинного оборудования и промышленных установок. В частности, в области защиты данных, но всегда во взаимосвязи с безопасностью машин, наши глубокие экспертные знания и специальные знания конкретных стандартов, таких как IEC 62443, руководств и правил, передаются нашим клиентам в ходе обучения и курсов. Благодаря нашим услугам по кибербезопасности мы поддерживаем практическую реализацию непосредственно на месте. Продуктовые решения компании Pilz по обеспечению информационной безопасности являются важнейшим, всесторонним компонентом, позволяющим сделать ваше оборудование полностью защищенным в соответствии с действующими требованиями информационной безопасности в промышленности.

Ваш комплексный портфель решений для информационной безопасности от Pilz – надежное оборудование, шаг за шагом! Нажмите на анимацию, чтобы изучить другие разделы.

Дополнительная информация об информационной безопасности:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения