Надежные технологии безопасности для прессов должны быть не только гибкими и эффективными, но и экономичными. Мы можем оснастить и модернизировать ваши прессы и обеспечить их безопасную эксплуатацию. Будучи опытным партнером в области технологии штамповки, компания Pilz готова оказать помощь на всех этапах, включая проектирование новых и модернизацию существующих прессов на протяжении всего срока службы оборудования для обеспечения его безопасности.
Прессы
Оборудование обеспечения безопасности, модернизация и эксплуатация прессов
Новая серия стандартов EN ISO 16092 для безопасности прессов!
Серия стандартов EN ISO 16092 состоит из четырех частей. В части 1 описываются аспекты безопасности, являющиеся одинаковыми для всех прессов. Часть 2 посвящена механическим прессам, часть 3 - гидравлическим прессам, а часть 4 - пневматическим прессам. В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, на прессы частично распространяется действие приложения IV. Другими словами они являются «опасным машинным оборудованием», в отношении которого действует особая процедура выполнения нормативных требований, основанная, в частности, на гармонизированных EN стандартах. Части 1 и 2 стандарта EN ISO 16092 являются гармонизированными с марта 2019 г. Переходный период оканчивается в сентябре 2021 г. для стандартов EN 692 и EN 13736 и в марте 2021 г. для стандарта EN 693.
- EN ISO 16092-1: Безопасность механического оборудования - прессы - часть 1: Общие требования к обеспечению безопасности
- prEN ISO 16092-2: Машинное оборудование - безопасность прессов - часть 2: Механические прессы. Предшественник: EN 692
- EN ISO 16092-3: Безопасность механического оборудования - прессы - часть 3: Требования к безопасности гидравлических прессов. Предшественник: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Машинное оборудование - безопасность прессов - часть 4: Пневматические прессы. Предшественник EN 13736.
Основные изменения
- Уровень отдельных функций обеспечения безопасности все еще определялся в соответствии со стандартом EN 954-1, который был выведен из обращения некоторое время назад. В действующей серии стандартов содержатся требования с указанием требуемого уровня рабочих показателей в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1.
- Тип привода, применяемого для запуска опасных перемещений полностью пересмотрен и переоценен в отношении доступности.
- Пересмотрены спецификации в отношении измерения уровня шума.
- Серия стандартов была опубликована в составе общей части для приводов всех типов и отдельных частей стандарта, которые распространяются на конкретные системы прессов.
Что может предложить компания Pilz в области безопасности прессов?
- Более 25 лет опыта работы в области безопасности прессов
- Участник европейского зеркального комитета по DIN с прямом доступом к текущему положению соответствующего стандарта
- Решения для обеспечения безопасности прессов всех типов, а также наши услуги от оценки риска до обеспечения соблюдения международных нормативов
- Выполнение сложных технических оценок и мер в отношении соответствующего машинного оборудования
- Модернизация прессов, а также оснащение новых машин
- Реализация комплексных контроллеров прессов: как для новых прессов, так и при модернизации имеющихся установок
- Продукция: защитные компактные контроллеры PNOZmulti 2 и система автоматизации PSS 4000 со специальными модулями и программными блоками, предназначенными для безопасного управления прессами.
Инструменты для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 представляют собой модульные контроллеры безопасности: для различных вариантов применения доступны два базовых блока и многочисленные модули расширения. Применение компактных контроллеров отличается особым удобством для пользователя за счет использования свободно конфигурируемого программного средства. Вы можете настроить аппаратное обеспечение и необходимые программные функции непосредственно в программном средстве.
Мы разработали двухполюсный полупроводниковый выходной модуль PNOZ m EF 8DI2DOT для мониторинга механических прессов. Он служит для приведения в действие предохранительных клапанов пресса, а также других исполнительных механизмов, которые требуют двухполюсного переключения. Модуль PNOZ m EF 8DI2DOT имеет два защитных выхода и восемь цифровых входов, для которых можно настроить время фильтрации. Получите выгоду от времени цикла приблизительно 3 мс и быстрого времени реакции ниже 8 мс. Вы можете легко и быстро настроить функции безопасности пресса с помощью сертифицированных блоков для прессов в PNOZmulti Configurator!
Не важно, новый ли это пресс или модернизируемый: новый модуль для прессов, ширина которого составляет 22,5 мм, уместится в любой шкаф управления!
Дополнительная информация о компактных контроллерах PNOZmulti 2!
Концепции и решения по обеспечению безопасности для всех типов прессов
Мы предлагаем решения для всех типов прессового оборудования – от автономных рабочих станций с ручным управлением до автоматических линий прессов. Для случаев с особыми требованиями к прессовому оборудованию компания Pilz разработала электронный блок управления с вращающимися кулачками, который позволил повысить производительность и безопасность пресса в совокупности с системой автоматизации PSS 4000. В частности, для листогибочных прессов мы можем предложить высокопроизводительное решение с использованием защитной и измерительной системы PSENvip на основе камер.
Модернизация: повышение производительности прессов старых моделей
При правильном планировании и осуществлении модернизации прессов наши специалисты могут оснастить даже старые модели современным электротехническим оборудованием, аппаратурой управления и технологиями безопасности. Например, эксцентриковые и гидравлические прессы отличаются большим сроком службы, благодаря своему прочному основанию и надежной механике. После модернизации они смогут удовлетворять требованиям к безопасности, производительности и качеству еще 10-20 лет.
Преимущества безопасности прессов
Наше решение по обеспечению безопасности прессов
- Безопасность персонала и оборудования при сохранении высокой готовности и гибкости.
- Повышение производительности за счет оптимизации технических приемов работы, использования самых современных средств управления и сенсорных технологий.
- Сокращение простоев и времени нахождения в неработоспособном состоянии.
- Услуги в течение всего периода эксплуатации оборудования: от оценки риска до сертификации на соответствие требованиями Европейского союза по безопасности продукции (CE), включая специальное обучение персонала.
- Проверенные концепции безопасности, соответствующие международным нормам и стандартам.
- Технология защитных датчиков.
- Безопасные децентрализованные и централизованные решения в области управления.
- Контроль безопасности приводов.
- Интеллектуальная диагностика.
- Производительная защитная и измерительная система PSENvip на основе камер PSENvip (разработана специально для листогибочных прессов).
- Оказание услуг в течение всего срока эксплуатации оборудования:
Узнайте больше:концепции и решения безопасности для ваших станков.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
Европа
- Великобритания: +44 1536 460866
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Испания: +34 938497433
- Нидерланды: +31 347 320477
- Ирландия: +353 21 4804983
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Россия: +7 495 6654993
- Дания: +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350