Исключительная гибкость и быстрая смена формата – отличительные особенности машины для формирования лотков 1200 s производства компании Sema Systemtechnik: картонные заготовки подаются с интервалом в одну секунду, складываются, склеиваются и запечатываются за несколько этапов производства. В результате анализа рисков стало ясно, что необходимо найти эффективное решение для обеспечения безопасности в ситуации, когда «перед отверстием подачи отсутствует картон» – решение, которое не ограничивало бы ни оператора, ни технологический процесс. Компания SEMA выбрала решение Pilz, сертифицированное TÜV SÜD, для безопасной подачи картона. Сегодня решение, состоящее из конфигурируемого малогабаритного контроллера PNOZmulti 2 и специальных датчиков, гарантирует, что отверстие подачи на машине для формирования лотков на производстве Sema не представляет опасности для операторов.
Данная машина для формирования лотков открыта только из соображений эффективности
Решение для людей и оборудования:
Безопасно, при наличии картона и без него
Два специальных оптических датчика, установленных над отверстием подачи для его сканирования, являются частью решения для безопасной подачи картона на машину для формирования лотков. Если они сигнализируют о том, что на подаче недостаточно картонных заготовок, то PNOZmulti 2 немедленно останавливает опасное перемещение. После пополнения запасов картона машину можно перезапустить после подтверждения. Отсутствует необходимость в жестких ограждениях, поэтому у операторов есть возможность подавать заготовки в машину с обеих сторон. Защитные датчики PSENcode также являются частью решения: Поскольку многие заготовки меньше, чем отверстие в машине для формирования лотков, экран из персекса с точным контуром закрывает незакрытую область. Его вызывает устойчивый ко взлому кодированный защитный датчик. Это комплексное решение, которое повышает эффективность технологического процесса и значительно сокращает время простоя машины для формирования лотков.
Краткий обзор преимуществ
- Решение по обеспечению безопасности, сертифицированное TÜV SÜD, обеспечивает безопасную и эффективную подачу картона для уровня безопасности PL d / уровня полноты безопасности SIL 2
- Функции безопасности контролирует конфигурируемый защитный контроллер PNOZmulti 2.
- Это решение позволяет экономить на жестких ограждениях, например, в туннелях
Пример из практики работы с заказчиками
«Мы используем только конфигурируемый малогабаритный защитный контроллер PNOZmulti 2 в наших машинах для формирования лотков из заготовок. Как правило, они имеют десять и более входов и выходов для контроля. В сочетании с защитным устройством PNOZmulti 2 на подаче обеспечивается достаточная гибкость для регулировки и реальная добавленная стоимость для наших клиентов».
О компании Sema Systemtechnik
Компания Sema Systemtechnik находится в Хюльхорсте, недалеко от Бад-Ойнхаузена, и уже более 35 лет производит оборудование и машины для производства полуфабрикатов и упаковки. Основное внимание они уделяют машинам для упаковки, транспортировки, укладки на поддоны, выпрямления и переупаковки, в частности, первичной упаковки молочных продуктов. Предприятие среднего размера со штатом около 100 сотрудников предлагает комплексный портфель услуг, начиная с проектирования и производства и заканчивая вводом в эксплуатацию и интеграцией линии.
Наши изделия в действии
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281