Стандарты – это результат договоренности между разными группами заинтересованных лиц (изготовителями, потребителями, нотифицированными органами, органами охраны труда и промышленной безопасности и органами государственной власти). В них описывается существующий на момент выпуска уровень техники. В зависимости от места применения машины или изделия могут действовать различные нормы, соответственно, необходимо применять различные стандарты. Правильный выбор стандартов помогает машиностроителю соблюдать требования законодательства.
Обзор общих стандартов (стандарты категорий А + В)
Основы безопасности машин и оборудования

Общие стандарты (стандарты категорий А и В) содержат основную информацию о разработке, стратегии и эксплуатации с целью обеспечения безопасности промышленных установок и машинного оборудования.

Наиболее важные общие стандарты/Стандарты категорий А и В:
Оценка рисков/снижение рисков, функциональная безопасность и правила техники безопасности | |
---|---|
Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Методы оценки и снижения степени риска | EN ISO 12100 |
Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с безопасностью | EN ISO 13849-1/-2 |
Безопасность машин. Функциональная безопасность систем управления, связанных с безопасностью | IEC 62061 |
Пневматический привод. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов | EN ISO 4414 |
Гидравлический привод. Общие правила и требования безопасности систем и их компонентов | EN ISO 4413 |
Безопасность машин. Электрооборудование машин | Серия EN IEC 60204 |
Аппаратура распределения и управления низковольтная | Серия EN IEC 60947-5 |
Выбор защитных устройств | |
---|---|
Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений | EN ISO 14120 |
Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструирования и подбора | EN ISO 14119 |
Безопасность машин. Предотвращение внезапного пуска | EN ISO 14118 |
Безопасность машин. Защитная электрочувствительная аппаратура (например, световые решетки, световые завесы, лазерные сканеры и т.д.) |
|
Безопасность машин. Сенсорные защитные устройства (например, сенсорный коврик) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Безопасность машин. Двуручные устройства управления. Принципы конструирования и подбора | EN ISO 13851 |
Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования | EN ISO 13850 |
Дополнительные защитные меры. Безопасность машин | |
---|---|
Безопасные расстояния (предохранение верхних/нижних конечностей) | EN ISO 13857 |
Минимальные расстояния, предохраняющие части тела человека от повреждений | EN ISO 13854 |
Измерение параметров человеческого тела, доступ к машине, технологические отверстия, антропометрические данные | EN 547-1/-2/-3 |
Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека | EN ISO 13855 |
Защитные устройства необходимы для обеспечения максимальной возможной защиты человека от опасных факторов, возникающих в процессе работы машины. Обязанность по подбору подходящего защитного устройства лежит на изготовителе оборудования. При этом не должна ни повышаться степень риска, ни возникать препятствия для эксплуатации машины. В интересах изготовителя предоставить точное обоснование любого решения не оснащать те или иные подвижные части защитными устройствами.
Общая информация о зоне
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru