Функциональная безопасность

Что такое функциональная безопасность?

Лабиринт нормативно-правовой базы

Причины опасных факторов и, следовательно, технические меры, направленные на их устранение, весьма разнообразны. В результате выделяются различные типы безопасности, подразделяемые, например, по причине потенциальной опасности.

Термин «функциональная безопасность» используется тогда, когда безопасность зависит от корректной работы системы управления.

При выработке требований к функциональной безопасности ключевую роль играет оценка рисков. Необходимые действия при оценке и снижении рисков, связанных с машинами и оборудованием, прописаны в стандарте EN ISO 12100. Оценка и проверка функций безопасности регламентируются стандартами EN ISO 13849 и EN IEC 62061, при условии, что необходимые средства защиты зависят от системы управления. Требования полноты безопасности (PL, SIL) получаются из оценки риска.

Quo vadis, функциональная безопасность?

Две стрелки, направляющие к стандартам

В автоматизации также наблюдается тенденция к цифровизации. С учетом возрастающего уровня сложности настраиваемые или программируемые системы управления все чаще применяются для обеспечения машин и оборудования. В ходе оценки рисков при проектировании систем управления машинами часто возникает следующий вопрос:как выбрать необходимый уровень безопасности для функций управления, связанных с безопасностью? Производители должны выбрать, а затем скомбинировать компоненты в соответствии с определенными критериями. При оценке риска рассматривается вероятность опасного отказа компонента. Затем необходимо рассмотреть вероятности отказа различных компонентов в совокупности. Необходимый уровень безопасности определяется с помощью графиков, которые иллюстрируют тяжесть потенциальных травм и частоту или продолжительность воздействия опасного фактора. Чем выше риск, тем строже требования к контроллерам, связанным с безопасностью. В рамках этого процесса рассматривается каждая функция безопасности. Например, защита от непреднамеренного перезапуска или отключения с помощью функции аварийного останова (E-STOP) в случае опасности, или даже обеспечение безопасности машины в случае отказа контроллера. 

Наряду с требованиями к безопасности машины необходимо учитывать и производительность. Если этого не сделать, то возрастает желание вмешаться в работу устройств безопасности.  

Требования к частям систем управления машинами, связанным с безопасностью, определены как в ISO 13849, так и в IEC 62061.

Переходные процессы и гармонизация

Стандарт ISO 13849-1 был опубликован в 2023 году; за этим последовала публикация в мае 2024 года стандарта EN ISO 13849-1:2023 в Официальном вестнике ЕС. Он вступает в силу с переходным периодом до 15.05.2027 и заменяет предыдущий стандарт EN ISO 13849-1:2015. Гармонизация относится к действующей в настоящее время Директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC, которая будет заменена 20 января 2027 г. Регламентом по машинному оборудованию (ЕС) 2023/1230. Можно предположить, что стандарт EN ISO 13849-1:2023 будет гармонизирован с некоторыми простыми изменениями в Регламенте по машинному оборудованию (ЕС) 2023/1230. Гармонизация стандарта EN ISO 13849-1:2015 с Регламентом по машинному оборудованию (ЕС) 2023/1230 пока не планируется. По этой причине мы рекомендуем как можно скорее внедрить EN ISO 13849-1:2023 .

В марте 2024 года был опубликован стандарт IEC 62061:2021/AMD1:2024 с некоторыми изменениями и дополнениями к стандарту IEC 62061:2021. В настоящее время этот стандарт изучается Европейским комитетом по электротехническим стандартам (CENELEC), после чего, вероятно, будет опубликован как EN IEC 62061:2021/A1:2024.

Сразу после публикации международного стандарта IEC или ISO в качестве стандарта ЕС в Официальном журнале Европейского Союза применяется презумпция соответствия установленным требованиям. Это означает, что производитель, соблюдающий технические требования стандарта, может считать, что он выполняет требования по охране здоровья и безопасности, установленные в Директиве по машинному оборудованию и, таким образом, в рамках оценки соответствия при помощи декларации о соответствии, может нанести на изготовленную им машину маркировку CE. Будучи ратифицированными, данные международные стандарты смогут применяться сразу после их публикации на сайтах IEC и ISO. Тем не менее, лучше не откладывать реализацию предполагаемых мер.

Стандарт Статус
IEC 62061:2021
  • Опубликовано (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • Опубликовано (2022-01)
Гармонизирован с MD 2006/42/EC (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • Опубликовано (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • Опубликовано (2023-11)
Гармонизирован с MD 2006/42/EC (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • Опубликовано (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • Опубликовано (2024-07)
IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • Опубликовано (2026-03)
EN IEC 62061:2021/A2:2026
  • Опубликовано (2026-06)
ISO 13849-2:20xx В процеесе
EN ISO 13849-2:20xx В процеесе

 

Дополнительная информация

Обзор

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения