Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Решения по безопасности и автоматизации

Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000 предлагает различные решения для безопасности и автоматизации: контроллеры, имеющие различные классы производительности, устройства ввода/вывода, многочисленные модули ввода/вывода, сетевые компоненты и энкодеры. Выберите подходящий контроллер и расширьте его для создания инновационной системы управления с модулями ввода/вывода и другими компонентами по вашему выбору. Для обмена данными и связи используется сеть реального времени Ethernet SafetyNET p.

Используйте компоненты системы PSSnet, чтобы создать топологию сети для систем передачи информации на базе Ethernet, таких как SafetyNET р. Наши сетевые шлюзы можно использовать в качестве преобразователей протоколов для связи между нашими контроллерами и сторонними контроллерами. В результате система автоматизации PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.

Энкодеры PSENenco используются вместе с контроллерами ПЛК PSSuniversal PLC для определения положения и скорости. В качестве энкодера они выдают значения различных абсолютных положений.

Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

  • Решения по безопасности и автоматизации
  • Универсальность — благодаря модульной схеме настройки системы
  • Безопасная связь по сети реального времени Ethernet SafetyNET р
  • Разнообразие классов производительности аппаратных средств для каждой сферы применения
  • Возможность интеграции в существующие архитектуры с помощью PSSnet
  • Определение положения и скорости с помощью PSENenco
Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Система управления для железнодорожной техники и сложных климатических условий

Наш ассортимент изделий: Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения