Общая информация

В дополнение к последней информации для СМИ здесь вы найдете более подробную информацию о нашей компании, изделиях и отраслях промышленности.

Если вам нужна дополнительная справочная информация, свяжитесь с нами.

Мартин Курт
Корпоративная и техническая пресса
Германия
Телефон: +49 711 3409-158
E-Mail: [email protected]

Сабина Каррер
Корпоративная и техническая пресса
Германия
Телефон: +49 711 3409-7009
E-Mail: [email protected]

Ева Рёсле
Техническая пресса
Германия
Телефон: 49 711 3409-7147
E-Mail: [email protected]

Дженни Скарман
Техническая пресса
Германия
Телефон: +49 711 3409-1067
E-Mail: [email protected]

Статьи технических обзоров

Решения по автоматизации для всех областей упаковочной промышленности

Безопасные, защищенные и гибкие решения по автоматизации для всех областей упаковочной промышленности

Гибкие решения по автоматизации для обеспечения безопасности и защиты это технологии, ориентированные на будущее. Таким образом они повышают отраслевую безопасность при автоматизации упаковки. В их основе лежат решения и изделия для первичной, вторичной и конечной упаковки, из области сенсорной техники, техники управления, эксплуатации и мониторинга, а также сетей.

Скачать PDF
Бесшовная связь через IO-Link Safety для повышения производительности в полевых условиях

Бесшовная связь через IO-Link Safety для повышения производительности в полевых условиях

Коммуникационная технология IO-Link Safety открывает новые возможности для передачи данных: будь то более гибкие варианты подключения, упрощенный монтаж, быстрая и безопасная передача данных или диагностика — эффективность и безопасность в полевых условиях гарантированы.

Скачать PDF
Решения для ворот безопасности с соответствующими устройствами блокировки для управления воротами

Решения для ворот безопасности с соответствующими устройствами блокировки для управления воротами

Во многих промышленных областях необходимо гарантировать требуемый уровень безопасности при использовании различных защитных дверей. Соответствующие индивидуализированные и комплексные решения для защитных дверей, такие как модульная система защитных дверей от Pilz, гарантируют безопасность, а также защиту данных и производительность.

Скачать PDF
Техническая и информационная безопасность в промышленности защищают компании, машинное оборудование и продукцию

Техническая и информационная безопасность в промышленности защищают компании, машинное оборудование и продукцию

Инциденты в сфере безопасности затрагивают не только ИТ-системы, но и производственную среду (OT). К ним относятся как целенаправленные атаки, так и непреднамеренные манипуляции. Меры информационной безопасности в промышленности защищают установки и машинное оборудование, а также достоверность машинных данных и целостность процессов.

Скачать PDF
Безопасная радарная система PSENradar обеспечивает гибкую и эффективную защиту производства

Безопасная радарная система PSENradar обеспечивает гибкую и эффективную защиту производства

Защитные устройства являются предпочтительным решением для защиты зон, обеспечивая безбарьерный доступ, когда необходимо вмешательство в процесс. Безопасные радарные датчики также обеспечивают бесконтактную защиту производства и, в отличие от других типов датчиков, могут контролировать объем.

Скачать PDF
Технология автоматизации для экологически безопасных и универсальных горелок 

Технология автоматизации для экологически безопасных и универсальных горелок 

Системы автоматизации, управляющие горелками при различных видах применения, а также отслеживающие специфические требования к управлению горелками, могут контролировать, управлять и визуализировать все функции в цепочке контроля газа и все прочие функции безопасности, связанные с установкой, на промышленных предприятиях.

Скачать PDF
Решения в сфере защитной автоматизации для обеспечения безопасности при работе с водородными технологиями

Решения в сфере защитной автоматизации для обеспечения безопасности при работе с водородными технологиями

Водород обладает огромным потенциалом для перехода к новой энергетике, но требует максимальных мер безопасности, поскольку газ крайне огнеопасен и невидим. Решения по автоматизации от Pilz обеспечивают безопасное производство, обращение и использование водорода по всей технологической цепочке.

Скачать PDF
Технические средства для железнодорожного транспорта

Технические средства для железнодорожного транспорта

Компания Pilz разрабатывает решения для контроля железнодорожных переездов, стрелочных переводов и обеспечения безопасности пассажиров.

Скачать PDF
Комплексное управление идентификацией и доступом контролирует доступ к системе, обеспечивая тем самым целостность функций и мер безопасности — включая промышленную и информационную безопасность.

Идентификация и управление доступом: комплексная безопасность благодаря персонализированному управлению разрешениями

В промышленной среде целью, с одной стороны, является защита людей (безопасность), а с другой – защита оборудования и конфиденциальных данных (промышленная безопасность). Отсутствие промышленной и информационной безопасности может иметь различные последствия: от неправильной эксплуатации до несчастного случая и серьезной кибератаки. Комплексное управление идентификацией и доступом, в котором четко определены разрешения на доступ и вход, способствует созданию целостной концепции защиты и промышленной безопасности и эффективных процедур.

Скачать PDF

Эффективное и безопасное движение товаров — концепции комплексной безопасности для автоматизации и эксплуатации самоходных транспортных средств

Мобильные платформы, такие как автоматизированные транспортные системы, играют существенную роль в повышении эффективности производственных и логистических процессов. И люди, и автоматизированные транспортные системы должны быть защищены от столкновений, при этом простои должны быть исключены. Но что необходимо для гарантии этого? Правильное решение по обеспечению безопасности и понимание специфики применения и нормативной базы. Целостный подход является лучшим способом гармонизации безопасности и производительности – от отдельного транспортного средства до всей системы.  

Скачать PDF
Световая завеса PSENopt II

Оптимальная, безбарьерная безопасная среда со световыми завесами PSENopt

Благодаря чрезвычайно короткому времени реакции до 6 мс и отсутствию мертвых зон, современные инновационные защитные световые завесы можно устанавливать еще ближе к опасной зоне. Когда речь заходит о необходимости обеспечить безопасность, гибкость, минимум проводов и оперативность развертывания, такие световые завесы задают планку в сфере защитных безбарьерных решений.

Скачать PDF
PSENradar, PSENscan и PSENopt II

PSENradar, PSENscan и PSENopt II: радарные системы безопасности и оптоэлектронные датчики для повышения производительности

Системы защиты машин и оборудования должны объединять в себе безопасность, удобство использования и производительность. Если персоналу необходимо часто входить в опасную зону, либо подавать или забирать материалы, то для обеспечения безопасности могут использоваться оптические средства защиты. К ним относятся радарные системы и оптоэлектронные датчики (например, световые завесы и лазерные сканеры). Тип датчика и случаи, когда он применяется, во многом определяются задачами.

Скачать PDF
myPNOZ Creator

myPNOZ: новое поколение модульных защитных реле

В эру цифровизации Pilz отмечает еще одну веху в сфере безопасной автоматизации в 2021 году: новый тип непрерывного цифрового процесса является ключевой особенностью myPNOZ, полностью охватывающий этапы разработки, моделирования, заказа и ввод в эксплуатацию. Последняя новинка в этой линейке — первое в мире и единственное в своем роде защитное реле.

Скачать PDF
PNOZmulti 2

PNOZmulti 2: высокопроизводительный, конфигурируемый компактный контроллер для эффективной и гибкой реализации проектов автоматизации

Линейка конфигурируемых компактных защитных контроллеров PNOZmulti 2 сохранила неизменными надежность и успех, которыми отличались сертифицированные и известные по всему миру контроллеры PNOZmulti, PNOZmulti Classic первого поколения.

Скачать PDF
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Корпоративная и Техническая пресса

Телефон: +49 711 3409 - 0
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения