Лазерный сканер безопасности PSENscan

Эффективный контроль зон, в том числе с последовательным подключением!

Изображение изделия, PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает контроль двумерной зоны с углом обзора 275  градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5  метров. Благодаря свободному конфигурированию защищаемых и предупредительных областей, а также возможности адаптации к особенностям конструкции и планировки, лазерные сканеры безопасности идеально подходят для самых различных применений. Лазерные сканеры безопасности PSENscan особенно подходят для контроля стационарных и перемещающихся зон, а также для контроля доступа.

Используйте для быстрой и простой настройки всех параметров, необходимых для работы лазерного сканера безопасности PSENscan! В сочетании с конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti и контроллерами PSSuniversal вы получаете комплексное экономичное решение.

Оптимальная защита в опасных зонах — благодаря лазерным сканерам безопасности

Стационарная защита опасных зон

Стационарная защита опасных зон

Лазерные сканеры безопасности PSENscan могут определить, когда кто-то приближается к движущимся частям оборудования. При попадании в зону предупреждения опасное движение тормозится контролируемым образом; при попадании в защищенное поле оно останавливается.

Видео: Защита опасных зон

Защита доступа с тыльной стороны

Защита доступа с тыльной стороны

Там, где опасные зоны плохо просматриваются, лазерные сканеры безопасности PSENscan обнаруживают текущее местоположение человека. Таким образом они эффективно предотвращают повторный пуск движущихся частей оборудования.

Видео: Защита от доступа сзади

Контроль доступа

Контроль доступа

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает оптимальную защиту в точках доступа в опасные зоны, ограничивая доступ для людей. Благодаря встроенным входам мьютинга, сканеры можно использовать в системах, где транспортировка материала осуществляется в обоих направлениях одновременно.

Видео: Контроль доступа

Все в поле зрения — преимущества лазерного сканера безопасности PSENscan

  • Простая интеграция благодаря компактному корпусу и свободной настройке защищаемых и предупредительных областей
  • Одновременный контроль до трех отдельных защитных зон, а также настройка до 70 конфигураций с возможностью переключения
  • Возможность последовательного подключения до 4 сканеров
  • Встроенный дисплей оператора для незамедлительного получения информации
Изображение изделия, PSENscan (вблизи)
Последовательное подключение PSENscan

Последовательное подключение лазерного сканера безопасности PSENscan

  • Возможность экономии на подключении благодаря версии исполнения с основным энкодером
  • Простая и удобная работа благодаря высокому разрешению в 30, 40, 50, 70 и 150 мм
  • Высокая эксплуатационная готовность обеспечивается обширным ассортиментом аксессуаров, среди которых сменные головной модуль и модуль памяти
  • Подходит для широкого спектра видов применения, поскольку может использоваться при температуре окружающей среды от -10 до + 50 °C

Особенности лазерных сканеров безопасности

  • Соответствует требованиям и имеет допуски в соответствии со стандартами EN/IEC 61496-1 (тип 3), EN ISO 13849-1 (PL d/Кат. 3) и IEC 61508 (SIL 2)
  • Угол раскрыва: 275 градусов
  • Радиус действия: Защищаемая зона — 3 / 5,5 м, предупреждающая зона — 40 м
  • Время реагирования: 62 мс
  • Класс защиты: IP65
  • Простота настройки с PSENscan Configurator
  • Дополнительные функции для облегченной, ведущей и ведомой версии: мьютинг, контроль внешних устройств, обход автоматики
  • Дополнительные функции для ведущей версии: перезапуск в соответствии с требованиями EN  ISO  61496-3 для вертикальной установки
Угол обзора лазерного сканера безопасности

Новое: PSENscan — с интерфейсом Profinet

Изображение изделия

Благодаря новому интерфейсу Profinet лазерный сканер безопасности Pilz можно легко интегрировать в сети Profinet. Простая электрическая схема обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию. Данные можно просматривать непосредственно в контроллере, что обеспечивает комплексную и быструю диагностику. Новый PSENscan PN также предлагает дополнительные функции, такие как одновременный мониторинг до восьми зон защиты и более быстрое время запуска.

Легко приспосабливаемые решения ваших задач

Лазерные сканеры безопасности PSENscan гарантируют эффективный контроль зон для ваших задач, будь то по отдельности, с последовательным подключением или при смене устройств. Возможность контролировать до 3 защищаемых зон.

Контроль до 3 защищаемых зон

Одновременный мониторинг до трех зон безопасности.

С помощью PSENscan можно одновременно и независимо контролировать до трех зон безопасности. Останавливается только та часть оборудования, куда требуется доступ человека. В результате можно оптимизировать безопасные расстояния на вашей установке. Это увеличивает производительность и улучшает эргономику на вашем производстве, а также обеспечивает оптимальную безопасность.

Кодирование обеспечивает «рабочие условия без помех»

Кодирование обеспечивает «рабочие условия без помех»

Два лазерных сканера безопасности, не соединенных последовательно, могут гибко работать в непосредственной близости друг от друга благодаря кодированию. Это повышает работоспособность оборудования и сокращает время производственного цикла.

Высокая эксплуатационная готовность благодаря возможности быстрой замены

Высокая эксплуатационная готовность благодаря возможности быстрой замены

Лазерные сканеры безопасности PSENscan имеют сменный модуль памяти. В случае повреждения устройства или его замены на другой лазерный сканер (той же модели) конфигурация просто переносится на новое устройство.

Защита систем автоматических самоходных тележек (AGVS)

Дополнительная информация

Наш ассортимент изделий: Лазерные сканеры безопасности

Защитный лазерный сканер PSENscan

Лазерный сканер безопасности PSENscan обеспечивает двухмерный контроль зоны с углом обзора 275 градусов и диапазоном защищенной зоны до 5,5 метров.

Принадлежности PSENscan

Созданы для лазерного сканера безопасности PSENscan: совместимые принадлежности для быстрого и легкого монтажа.
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения