Операционная система для роботов Приложение для автономных мобильных транспортных средств

Цель

Операционная система для роботов (Robot Operating System - ROS) - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, с помощью которого пользователи могут объединять в сети различные технологии роботов, мобильных платформ, устройств захвата и др. ROS также позволяет планировать траектории движения, а также создавать и моделировать приложения для роботов и пользовательские интерфейсы.

Этот учебный курс познакомит вас с платформой ROS с использованием метода «Обучение на практике», сочетающим теоретические объяснения с практической частью, которая шаг за шагом демонстрируется в ходе обучения моделированию макета робота и его основных элементов.

Кроме того, мы покажем вам, как запустить собственный проект мобильного транспортного средства , смоделировав его основные элементы и используя пакеты с открытым исходным кодом для управления движениями и симуляцией. Также представлена ROS2, и обе версии рассматриваются в рамках обучения.

Часть обучения посвящена ознакомлению с использованием систем ROS и ROS2 для управления мобильными роботами и автономной навигации на основе SLAM. Интеграция датчиков с этими технологиями, таких, как сканеры безопасности, рассматривается вместе с применением на основе реального оборудования.

По окончании обучения вы сможете создать проект автономного мобильного транспортного средства с ROS и ROS2, способного автономно перемещаться, и будете знать, как реализовать его в условиях реального применения.

Операционная система для роботов Приложение для автономных мобильных транспортных средств

Требования

Для обучения требуется базовый уровень владения режимом терминала ОС Linux. Вы также должны быть знакомы с языками программирования высокого уровня, такими как Python.

Содержание

  • Основы и введение в основы ОС Linux для запуска ROS
  • Среда и программирование ROS
  • Различия и сравнение пакетов ROS и ROS2 для автономной навигации мобильного робота
  • Теоретические концепции, связанные с дифференциальной навигацией мобильных транспортных средств, такие как кинематика, одометрия, алгоритмы локализации или навигации.
  • Пошаговая интеграция датчиков для демонстрационного применения мобильного роботизированного транспортного средства
  • Моделирование автономного мобильного транспортного средства в виртуальной среде

Целевая группа

Это обучение предназначено, в частности, для производителей или интеграторов, несущих особую ответственность за автономные мобильные транспортные системы. Кроме того, обучение специально разработано для лиц, ответственных за практическую интеграцию новых и существующих автономных мобильных транспортных средств в свою повседневную деятельность, таких как:

  • Технический персонал, отвечающий за организацию управления мобильными транспортными средствами
  • Инженеры-пусконаладчики 
  • Системный интеграторы автономных мобильных транспортных средств
  • Инженеры-проектировщики
  • Технические инструкторы и преподаватели

Преимущества для вас

  • Приобретение прочного фундамента знаний по ROS, ноу-хау и настройка в среде ROS.
  • Введение в программирование ROS с рекомендациями экспертов о том, как устранить препятствия для быстрого начала работы.
  • Изучение основ программирования Python для приложений ROS.
  • Приготовьтесь рассмотреть различные возможности, которые есть у большого сообщества разработчиков
Операционная система для роботов Приложение для автономных мобильных транспортных средств
Язык онлайн-сессии: английский
Продолжительность
16 часов = 4 дня
Время
09:00 – 13:00 (среднеевропейское время)
Макс. количество участников
10
Затраты на участника
1 100 евро
Дата/доступность
От 21.10.2024 Регистрация
Доступные места Осталось всего несколько мест Закрыто

Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.

Ваш индивидуальный запрос
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru