Элементы управления PIToe

Компактные кнопки для различных вариантов применения

Элементы управления PIToe

Компактные устройства управления и сигнализации универсальны в плане управления вашей установкой, они обеспечивают возможность коммутации и индикации цифровых входов и выходов. Например, с их помощью можно осуществлять выбор и индикацию режима работы.

Элементы управления предназначены для монтажных ниш диаметром 22,5 мм в соответствии с EN 60947-5-1 с защитой от вращения. В результате они органично вписываются в конструкцию вашей установки или машины и идеально подходят для укомплектования или модернизации пультов, щитов и постов управления.

Элемент управления PIT oe ETH — активируемый порт Ethernet

В качестве промышленного интерфейса Ethernet PIT oe ETH может быть полностью активирован и деактивирован электрически и работает как расширенный интерфейс Ethernet промышленного ПК. Таким образом, уполномоченный персонал имеет возможность временно активировать интерфейс, чтобы установить новые программы или конфигурации или создать резервные копии. Элементы интерфейса можно активировать через любой контроллер. В комбинации с выходом PITreader, активация возможна только при наличии соответствующего разрешения. Это гарантирует, что доступ будет разрешен только авторизованному персоналу.

Перейти в Интернет-магазин

Элемент управления PIT oe ETH

Элемент управления PIT oe USB — активируемый USB-интерфейс для установок и машинного оборудования

Активируемый хост-интерфейс USB 2.0 на PIT oe USB позволяет импортировать программы и удалять данные без каких-либо манипуляций. Имеется также возможность подключения клавиатуры или мыши. USB-порт активируется по сигналу 24 В; индикация состояния «готов к работе» осуществляется с помощью светодиодного кольца.

В сочетании с PITreader активация возможна только при наличии соответствующего разрешения. Это гарантирует, что доступ будет разрешен только авторизованному персоналу. Когда он не используется, компактный и надежный элемент управления защищается крышкой, обеспечивающей степень защиты до IP65.

Перейти в Интернет-магазин

Элемент управления PIT oe USB

Элементы управления PITое — преимущества для вас

  • Компактные элементы управления для коммутации и индикации цифровых входов и выходов
  • Подходят для крепежных отверстий 22,5 мм согласно EN 60947-5-1
  • Светодиодный дисплей с подсветкой
  • Органично вписываются в конструкцию ваших пультов управления
  • Превосходное дополнение к решениям Pilz для выбора режима работы

Наша линейка изделий: Элементы управления PIToe

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения