Решения по автоматизации процессов фасовки в конечную тару

Пример применения для конечной упаковки

В частности, в автоматизации процессов фасовки в конечную упаковку часто применяются роботы, как раз там, где осуществляются такие процессы, как агрегация коробов в паллеты или фасовка во вторичную упаковку и упаковка паллет в термоусадочную пленку. Защита персонала здесь является наивысшим приоритетом и, как правило, обеспечивается с помощью защитных ограждений. На случай технического обслуживания или неисправностинеобходимо предусмотреть возможность быстрого и безопасного возобновления работы оборудования, чтобы свести простои к минимуму.

Мы предлагаем подходящее решение для автоматизации процессов фасовки в конечную упаковку, будь то защита от доступа и блокировка защитных ограждений, блокировка безопасного повторного пуска в роботизированном модуле, задачи диагностики и визуализации для быстрого устранения неполадок или безопасная транспортировка упаковочных материалов с помощью автоматизированных транспортных тележек (AGV) и транспортных систем (AGVS).

Безопасность при упаковке паллет в термоусадочную и стреч-плёнку

Например, при контроле безопасности машины для упаковки в стреч-пленку необходимо обеспечить высокую эксплуатационную готовность оборудования наряду с безопасностью оператора из-за высоких температур. В этом случае подходящим решением является безопасное комплексное решение, включающее защитную радиолокационную систему PSENradar и настраиваемый компактный контроллер PNOZmulti 2, включая оценку соответствия для всей машины. Такое решение особенно хорошо подходит для тех случаев, когда требуется уровень безопасности PL d /кат. 3 по EN ISO 13849-2 в тяжелых промышленных условиях, даже там, где скапливаются пыль и грязь.

Применение: машина для упаковки в стреч-пленку

Защита конвейерных лент при подаче и выдаче материала с помощью световых завес

Пример применения для защиты конвейерных лент

Мьютинг позволяет подавать и выгружать материал с помощью конвейера, не прерывая производственный процесс. Защитную функцию блокировки настраивают в ПО PNOZmulti Configurator и безопасно контролируют с помощью компактных контроллеров PNOZmulti 2. Защитные световые завесы PSENopt II обеспечивают защиту пальцев, кистей рук и тела, в зависимости от требований, и спроектированы как световые завесы типа 3 или 4 типа для применения в установках с уровнем безопасности PL d или PL e по EN IEC 61496.

Защитные световые завесы PSENopt II также можно использовать для безопасного контроля входа в зону роботизированного модуля. В момент прерывания лучей защитной световой завесы опасное движение робота будет остановлено безопасным образом. Рабочий процесс может возобновиться только после выхода из опасной зоны и получения подтверждения от компактного контроллера PNOZmulti 2. Это и есть безопасное, комплексное решение. На PNOZmulti 2 доступна функция диагностики PVIS с простыми текстовыми сообщениями для быстрого устранения неисправностей и предотвращения нежелательных простоев.

Гибкая защита с помощью модульной системы защитных ограждений

В процессах фасовки в конечную тару с паллетированием или применением роботов . Модульная система защитных ограждений обеспечивает гибкое сочетание индивидуально настраиваемой функции контроля защитных ограждений и опциональной функции выдачи разрешения на вход в защищаемую зону. Наше предложение можно скомбинировать в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, начиная от безопасной защиты процесса с помощью PSENslock или блокировки и фиксации ограждения с помощью датчика защитных ограждений PSENmlock и заканчивая подходящими принадлежностями, такими как блок ручки PSENmlock со встроенным приводом и встроенным разъединяющим устройством, а также кнопочный блок PITgatebox для простого управления системой защитных ограждений. Встроенная система PITreader контроля доступа прелагается опционально и позволяет выполнять аутентификацию пользователя. Конечно, также возможна диагностика и безопасное последовательное подключение с помощью устройства диагностики безопасности. Конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2 выполняет задачи управления безопасно и надежно.​ Создайте свое собственное индивидуальное решение!

Применение совместно с модульной системой защитных ограждений

Безопасная транспортировка материалов с помощью автоматизированных транспортных тележек

Пример применения для транспортировки материалов с помощью автоматизированных транспортных тележек

При транспортировке упаковочного материала или европоддонов необходимо постоянно обеспечивать безопасность работников, а также окружающей среды в зоне автоматизированных транспортных тележек и систем (AGV/AGVS). На базе стандарта ISO 3691-4 мы помогаем заказчику во внедрении системы AGV от этапа эскизного проектирования до ввода в эксплуатацию, включая экспертизу.

Для безопасной транспортировки европоддонов лазерный сканер безопасности PSENscan в сочетании с модульным защитным реле myPNOZ обеспечивает защиту и динамическую навигацию систем AGV и легко интегрируется благодаря готовым модулям ROS. Решение для самоходных транспортных средств также включает в себя устройства управления и сигнальные приборы PITestop и PITsign. Это гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства. Экономьте время и средства - проконсультируйтесь с нами и выбирайте наши идеально совместимые компоненты.

Дополнительно об упаковочном оборудовании

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения