Программное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

PAS4000 — простота выполнения сложных функций

Программное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Программная платформа PAS4000 дополняет систему автоматизации PSS 4000 — и это очень просто!

Два мира сходятся в PAS4000. Блоки для автоматизации и безопасности делают создание программ по автоматизации более легким. Программная платформа PAS4000 включает в себя редакторы для программирования и конфигурирования ПЛК, а также программные блоки для систем управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi.


 

Простое, быстрое и интуитивное создание проектов — Ваши преимущества

  • Безопасность и автоматизация как целостная инфраструктура
  • Простое программирование и конфигурирование ПЛК
  • Создание проекта для систем управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi
  • Графический программный редактор PASmulti для конфигурирования и структурирования
  • Простое сочетание PAS IL, PAS STL и PAS LD с PASmulti
  • Снижение количества ошибок благодаря предустановленным, многократно используемым блокам
  • Четкая структура управления проектом
  • Лицензирование с помощью проверенной системы баллов PASunits
  • Непосредственное создание связи между PAS4000 и PASvisu для проекта
  • Более короткое время исполнения проекта благодаря созданию аппаратно-независимого проекта
Простое, быстрое и интуитивное создание проектов

Наш ассортимент изделий:

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения