Операторские устройства и операторские панели PMI — HMI с PMI

Современные HMI для диагностики и визуализации

Операторские устройства (операторские терминалы) PMI на двух человек

Операторские устройства PMI (человеко-машинный интерфейс Pilz) используются для мониторинга и управления технологическими процессами. Мы можем предложить широкий ассортимент устройств — от простого диагностического модуля до операторской панели для суровых условий эксплуатации. Наши компактные операторские устройства характеризуются максимальной функциональностью. Их можно легко интегрировать в производственное оборудование и систему автоматизации.

Качественная визуализация и диагностика также позволяют сократить время простоя, повышая тем самым эффективность. При возникновении ошибки особую роль играет функция диагностики машинного оборудования. В сочетании с контроллерами Pilz вы получаете систему, которая позволяет быстро устранять неполадки при возникновении ошибок в ходе производственного процесса.

Вам нужны технические возможности для проведения комплексной диагностики? Тогда вы должны использовать нашу диагностическую концепцию PVIS и программное обеспечение PASvisu!

Краткий обзор преимуществ операторских устройств PMI

  • Сокращение времени простоев и повышение эффективности оборудования
  • Универсальное комплексное решение по визуализации системы автоматизации PSS 4000 и PNOZmulti
  • Широкий спектр применения благодаря дисплеям различного размера и множеству функций
  • Программное обеспечение PASvisu и PVIS обеспечивает доступ к сложной концепции диагностики и визуализации
  • «Сделано в Германии» — спроектировано, разработано, сконструировано, изготовлено
  • Оптимальная производительность и термическая стабильность благодаря низкому энергопотреблению современного процессора RISC
  • Устойчивость к вибрации, защищенность от пыли и брызг воды (передняя часть: IP65)
  • Высокая скорость передачи данных по интерфейсу Ethernet
  • Проектирование, разработка и изготовление – сделано в Германии
Человек перед операторской панелью производства Pilz

Наш ассортимент: Операторские панели

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения