Безопасность в пищевой промышленности и производстве напитков

Ваши требования к безопасности оборудования

Безопасность в пищевой промышленности и производстве напитков

Разнообразие потребителей на глобальных рынках и экобезопасность – вот основные факторы, определяющие динамизм и конкурентность бизнеса по производству продовольствия и напитков. Рафинирование ароматических добавок и ингредиентов, изготовление продуктов, быстрая фасовка и упаковка требуют эффективного управления разнообразным производственным оборудованием. Частое обновление ассортимента, подчас требующее внедрения нового оборудования или модернизации существующего без изменения производственных графиков, может стать успешнее при наличии сильного партнера, специализирующегося на безопасности и имеющего опыт работы в вашей отрасли.

Наш опыт в области безопасности оборудования

Многие ведущие мировые производители продовольствия и напитков полагаются на компанию Pilz. Мы помогаем компаниям соблюсти требования безопасности и одновременно добиться высокой отдачи и работоспособности производственных объектов.

  • Мы повышаем гибкость ваших предприятий и их способность производить различные продукты на нескольких площадках, помогаем экономично добиться безопасности и соответствия стандартам ANSI/PMMI B155.1, а также международным стандартам "ISO” и "-IEC”
  • В ходе проводимой нами оценки рисков и аттестации средств безопасности мы выявляем возможные угрозы вашему предприятию и оборудованию и разрабатываем специализированные решения.

Наши услуги

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)