Защитный замок PSENbolt

Комбинируемое решение для надежного контроля защитных ограждений

Защитный замок PSENbolt

Защитный замок PSENbolt состоит из механического замка, ручки и различных комбинаций защитных датчиков, которые основаны на разных принципах работы. Это устраняет необходимость в проведении дорогостоящей инженерной проработки. Защитный замок соответствует высочайшим требованиям к защите от постороннего вмешательства и манипуляций.

Защитный замок также гарантирует осуществление надежного контроля защитных ограждений — вплоть до высочайшей категории PL e по EN/ISO 13849-1 / SIL CL 3 по EN/IEC 62061 в зависимости от того, какой датчик используется. Защитный замок PSENbolt можно применять в различных отраслях промышленности для решения различных задач. В сочетании с защитным реле PNOZsigma или конфигурируемыми компактными защитными контроллерами PNOZmulti 2 вы получаете комплексное и экономичное универсальное решение

Новинки: Защитный замок PSENbolt с механическим защитным ограждением PSENmech с блокировкой

Защитный замок PSENbolt

Защитный замок PSENbolt в новых исполнениях — с надежной механической системой защитных ограждений PSENmech (PSEN me5). Благодаря встроенной защитной блокировке они обеспечивают экономичное защитное ограждение для защиты персонала и технологических процессов.

Вы можете выбрать версию в стандартном исполнении и в исполнении с ключом. Версия с ключом позволяет блокировать замок в заданном положении, предотвращая случайный пуск машинного оборудования, например, во время технического обслуживания.

Дополнительная информация о механической системе защитных ограждений PSENmech

Защитные замки PSENbolt — Ваши преимущества

  • Снижение расходов на разработку и монтаж
  • Экономичное решение, включающее в себя защитный датчик, ручку и замок
  • Несложная комбинация датчиков в количестве до 2 шт.
  • Длительный срок службы благодаря механической защите и прочному материалу исполнения
  • Запирающая шпилька защищает замок от случайного закрытия

Характеристики защитных замков

Характеристики защитных замков
  • Комплексное решение с механическим замком, дверной ручкой и защитными датчиками
  • Пригодно для условий применения вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061 с кодируемым защитным датчиком (например, PSENcode)
  • Дверная петля: справа или слева
  • Разъединяющее устройство доступно по отдельному запросу
  • Варианты исполнения с ключом и без ключа
  • Возможность приспособления навесных замков для предотвращения закрытия двери
  • Класс защиты: IP67

Надежный контроль защитных ограждений при использовании защитных замков PSENbolt

Защитный замок PSENbolt идеально подходит для защитных ограждений, с трудом поддающихся регулировке, а также защитных ограждений, которые подвержены воздействию сильной вибрации. Защитный замок также отлично подходит для использования в зонах, в которых защитные ограждения часто открывают и повторно закрывают. Различные условия применения защитных ограждений можно надежно защитить с помощью защитного замка PSENbolt — в зависимости от принципа действия применяемого защитного датчика:

Механический защитный датчик PSENmech (PSEN me1): Повышенная удерживающая сила PSENmech останавливает защитное ограждение, которое непреднамеренно открывают, благодаря наличию защиты технологического процесса.

Магнитные защитные датчики PSENmag 1.4: PSENmag — это экономичное решение для условий применения, в которых требования к защите от постороннего вмешательства и манипуляций не являются столь строгими.

Кодируемый защитный датчик PSENcode: Гарантирует наивысший уровень защиты от постороннего вмешательства даже в очень ограниченных пространствах путем выдачи уникального кода с исполнительного устройства на датчик (принцип замка с ключом).

Комбинация механической системы защитных ограждений PSENmech с блокировкой (PSEN me5) и кодируемого защитного датчика PSENcode: PSENmech предотвращает непреднамеренное открывание благодаря наличию защиты технологического процесса. PSENmech предоставляет максимальный уровень защиты от постороннего вмешательства вплоть до уровня безопасности PL e по EN ISO 13849-1 / SIL CL 3 по EN/IEC 62061.

Надежный контроль защитных ограждений при использовании защитных замков PSENbolt

Промышленное применение защитных замков

Наш ассортимент изделий: Защитный замок PSENbolt

Защитные замки PSENbolt

Имеется возможность сочетания с магнитным датчиком PSENmag, кодируемым датчиком PSENcode и/или механическим датчиком PSENmech. Почему бы не попробовать их в деле!
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Дания: +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Сингапур: +65 6829 2920
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения