CEFS — Сертифицированный специалист по функциональной безопасности

Повысьте свою квалификацию по функциональной безопасности до экспертного уровня

Аттестация CEFS - Сертифицированный специалист по функциональной безопасности

С аттестацией CEFS (Сертифицированный специалист по функциональной безопасности) вы получите экспертные знания в сфере функциональной безопасности машин и оборудования, которые сможете немедленно применить на практике. Получив данную аттестацию, слушатель приобретет глубокие знания соответствующих стандартов, EN ISO 13849 и EN IEC 62061, и на практике познакомится с принципами построения сложных систем безопасности. Аттестация CEFS предназначена для людей уже обладающих знаниями в области функциональной безопасности.

После успешного прохождения аттестации, вы сможете самостоятельно создавать системы безопасности и проводить их оценку, начиная от разработки и экспертизы и заканчивая внедрением и апробацией. Аттестация CEFS предусматривает участие в ряде практических семинаров, на которых слушатель узнает о конкретных нюансах того или иного вида применения.

Это преимущества, которые вы получаете при получении квалификации CECE (сертифицированный специалист по маркировке CE)

  • После прохождения данной аттестации слушатель приобретет комплексные, экспертные, глубокие технические знания в области функциональной безопасности.
  • Вы научитесь выполнять успешную апробацию систем функциональной безопасности.
  • Мы научим вас выбирать наиболее эффективную и экономичную систему управления, которая будет идеально соответствовать вашим требованиям.
  • Вы подробно узнаете о процессе проектирования комплексных систем безопасности в соответствии с требованиями стандартов EN ISO 13849 и EN IEC 62061.
  • В курсе с первых дней: эксперты компании Pilz являются участниками различных комитетов, разрабатывающих нормы и правила. Вот почему обучение у нас всегда учитывает новейшие изменения в нормативной базе.
  • Сжатость представления материала плюс тот факт, что содержание основано на раннее приобретенных знаниях, позволяют пройти аттестацию всего за два дня.
  • Высокий уровень практической значимости благодаря использованию виртуальной модели оборудования и изучению примеров из практики.
  • После сдачи экзамена слушатель получает сертификат, выдаваемый TÜV NORD в качестве подтверждения аттестации. Сертификат признан во всем мире и дает его держателю право носить звание «CEFS — Сертифицированный специалист по функциональной безопасности».
Аттестацию CEFS осуществляет TÜV NORD.

Содержание курса

Начиная с основ систем управления безопасностью, аттестация CEFS охватывает все аспекты проектирования, например, архитектура схем или предотвращение и контроль систематических отказов. Далее в рамках практической части курса слушатель составляет, например, план апробации и протокол. Наконец, курс охватывает требования, предъявляемые к системе управления функциональной безопасности и ее внедрению на предприятиях.

Здесь приводится полное описание объема и сроков проведения аттестации CEFS

CEFS во всех странах мира

CEFS во всех странах мира

Курс CEFS преподается по всему миру на многих языках и на одинаковом уровне. Мы также предлагаем обучение для многонациональных компаний и их сотрудников в различных странах. Подготовка к аттестации осуществляется под обязательным руководством экспертов из региональных филиалов компании Pilz или наших международных специалистов по функциональной безопасности.

CEFS для профессионалов

CEFS для профессионалов

Курс CEFS рассчитан, в первую очередь, на изготовителей, конструкторов и специалистов по интеграции машин и оборудования, несущих особую ответственность в части безопасных систем управления. Курс CEFS также предназначен для специалистов, которые ежедневно отвечают за решение проблем с безопасностью новых и эксплуатируемых машин и оборудования, например, инженеров-конструкторов, технических руководителей, инженеров по системам безопасности, программистов безопасных систем управления, инженеров-проектировщиков, системных интеграторов.

CEFS для работодателей

CEFS для работодателей

Аттестация CEFS также предназначена для компаний, желающих повысить квалификацию своих сотрудников для планомерного наращивания кадрового потенциала внутри организации. CEFS предлагает комплексные знания, которые позволят вам реализовывать инженерные проекты в соответствии с требованиями функциональной безопасности с учетом всех действующих норм и правил. И ваши сотрудники получают всю необходимую им информацию о требованиях системы управления функциональной безопасностью и ее внедрении в компанию.

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru