Проверка на трещины - безопасно и надежно

Безопасная аутентификация — это ключевой момент

Даже мельчайшие микротрещины на компонентах двигателя могут привести к поломке. Вот почему компоненты двигателей MTU Aero Engines проходят обширную программу испытаний, предоставленную компанией Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH, как часть их производственного процесса. Защита и промышленная безопасность играют центральную роль, поскольку рабочий, наладочный и обслуживающий персонал должен иметь доступ к установке с использованием различных разрешений в зависимости от своих задач. Чтобы соответствовать этим эксплуатационным требованиям, компания Rhode + Wagner интегрировала защищенное от несанкционированного доступа решение безопасности PITmode fusion от Pilz. В модульной системе управления доступом и выбора режимов работы сочетаются функции безопасности и возможности индивидуальной настройки.

Система индивидуальных разрешений повышает уровень промышленной безопасности

Машина для испытания на трещины имеет длину около тридцати метров, ширину пятнадцать метров и высоту до семи метров. Она состоит из нескольких рабочих и технологических зон с девятью рабочими кабинами. Вот почему защита всех зон подачи и доступа персонала была в центре концепции безопасности. Компонентами, интегрированными в концепцию безопасности, являются датчики защитных ограждений PSENslock для фиксации положения погрузочных тележек и PSENmlock для безопасного контроля и блокировки 14 защитных ограждений. Не каждый сотрудник, имеющий доступ к машине, должен иметь все возможности для управления, вмешательства в процесс и внесения изменений. Система управления доступом и выбора режимов работы PITmode Fusion позволяет операторам машин, таким как MTU Aero Engines, выбирать индивидуальный режим работы и управлять доступом. Также практически исключаются ошибки оператора, манипуляции, опасность для оператора и повреждение установки.

Краткий обзор преимуществ

  • Модульная система PITmode fusion легко интегрируется в проект крупной установки
  • Разрешения предоставляются индивидуально, что позволяет вручную вмешиваться в каждый этап процесса
  • При назначении разрешений инструктаж по технике безопасности ограничивается соответствующими группами пользователей.
  • Ключ-транспондер RFID сочетает в себе несколько функций и разрешений

Пример из практики работы с заказчиками

Когда компания Pilz представила нам PITmode fusion, нам сразу стало ясно, что эта модульная система выбора режима работы и разрешений для доступа идеально подходит для выполнения всех требований защиты и промышленной безопасности заказчика MTU Aero Engines, а также для реализации нашей концепци эффективной и удобной установки.

Йорг Роде, Управляющйи директор Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Система разрешений для доступа от Pilz позволяет нам осуществлять индивидуальное управление разрешениями для доступа и создавать различные профили пользователей.

Корбиниан Буассере, Планирование эксплуатации – Процедуры неразрушающего контроля в MTU Aero Engines

О компании Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH производит машины для испытания на трещины в Эберсбахе-Нойгерсдорфе, восточная часть Дрездена. Компания была основана в 2009 году и специализируется на разработке, планировании, проектировании и производстве в соответствии с точными спецификациями заказчика. Это включает в себя полные системы для поверхностного покрытия и удаления покрытий, очистки сточных вод, водоподготовки и систем транспортировки товаров. Благодаря специальным автоматизированным решениям в авиационном секторе это предприятие среднего размера из Саксонии уже более десяти лет считается надежным партнером MTU Aero Engines AG.

О компании MTU Aero Engines AG

Компания MTU Aero Engines AG со штаб-квартирой в Мюнхене является одним из ведущих мировых производителей двигателей. Основными специализациями MTU являются турбины низкого давления, компрессоры высокого давления, центральные рамы турбин, а также производство и ремонт. В бизнесе новых коммерческих двигателей компания играет ключевую роль в разработке, производстве и продаже высокотехнологичных компонентов в рамках международного партнерства. Компоненты MTU используются в одной трети коммерческих самолетов мира.

Наши изделия в действии

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения