ROS: операционная система для роботов

Создавайте открытую робототехнику!

ROS (операционная система для роботов) представляет собой среду с открытым программным кодом для написания программ для робототехнических систем.

ROS — невероятно универсальная система, и ее сильные стороны лучше всего проявляются в динамических условиях, например, при управлении самоходными тележками (AGV), захвате объектов и предотвращении столкновений.

Комплексными пакетами ROS с определенными функциями и драйверами могут воспользоваться пользователи сообщества. Например, это может быть функция планирования маршрута, которую вы можете без труда адаптировать для выполнения подъемно-транспортных операций. Индивидуальные пакеты ROS составлены из модулей и имеют множество областей применения. Они также совместимы с оборудованием разных производителей.

ROS: операционная система для роботов

ROS от Pilz

Для гарантии высочайшего качества модулей ROS от Pilz программное обеспечение разрабатывается и тестируется в соответствии с проверенными стандартами компании Pilz и требованиями к промышленному качеству Консорциума ROS Industrial. Поэтому вы всегда получаете высококачественные пакеты ROS, упрощающие системную интеграцию, — с полным пакетом документов, включая обучающие видеопрезентации!

Открытость и простота

Система ROS идеально подходит для пользователей, не имеющих экспертных знаний в области программирования. При использовании модульного подхода пакеты ROS можно объединять в процессе разработки системы. Это обеспечивает значительную гибкость подхода при разработке робототехнических систем. Открытость гарантируется наличием среды с открытым исходным кодом, доступной любым производителям.

 

 

Горячая линия ROS

Вы заинтересовались? Просто свяжитесь с нами! Операторы нашей международной «горячей» линии будут рады проконсультировать вас по системам ROS и вашим индивидуальным потребностям по адресу ros@pilz.de. Свяжитесь с нами!

ROS Wiki и загрузки

Логотип ROS

Подробное описание доступных пакетов Pilz ROS можно найти в разделе ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Чтобы упростить интеграцию, наши пакеты ROS можно устанавливать непосредственно из системы ROS. Кроме того, исходный код всех пакетов размещен на GitHub.

Скачать PSENscan

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru