Проектирование безопасных систем управления в соответствии с ISO 13849 и IEC 62061

Цель

Данный курс обучения ставит своей целью познакомить Вас с процессами и стандартами, являющимися важными при проектировании и оценке систем управления, связанных с безопасностью. В курсе рассматривается, как стандарт EN ISO 13849-1 (стандарт для систем управления, связанных с безопасностью) применяется в автоматизации и проектировании оборудования. Также мы познакомим Вас с требованиями, которые следуют из стандарта EN IEC 62061.

Продвинутый уровень

Содержание

  • Нормы безопасности и стандарты (введение)
  • Стандарты для систем управления, связанных с безопасностью
  • EN ISO 13849-1
  • EN IEC 62061
  • Подробный обзор принципов проектирования систем управления, связанных с безопасностью
  • Расчет уровня полноты безопасности (SIL) и уровеня эффективности защиты (PL)

Целевые группы

Разработчики, инженеры-проектировщики и инженеры-технологи производства, машиностроения и технологии управления и автоматизации.

Преимущества для вас

  • Подробные оценки требований безопасности
  • Основные и альтернативные архитектурные решения при проектировании систем управления связанных с безопасностью, включая практические примеры
  • Преимущества структурированного подхода при проектировании систем безопасности
  • Проверенные методы для ваших машин
Проектирование безопасных систем управления в соответствии с ISO 13849 и IEC 62061
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
09:00 – 13:00 (среднеевропейское время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 06.10.2026 Регистрация
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
11:00 – 15:00 (восточное стандартное время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 28.09.2026 Регистрация
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
12.30 – 16.20 (австралийское восточное стандартное время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 19.08.2026 Регистрация
Доступные места Осталось всего несколько мест Закрыто

Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.

Ваш индивидуальный запрос
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Дания: +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения