Решения по автоматизации первичной упаковки

Автоматизация линий первичной упаковки

При автоматизации линий первичной упаковки упаковывемые предметы представляют собой в основном продукты питания, напитки, фармацевтическую продукцию или даже предметы первой необходимости. В частности, в этих отраслях промышленности требования к защите и гигиене технологических процессов очень высоки, поскольку на упаковочных машинах и установках постоянно выполняются процессы очистки. Готовность и безопасность также являются важными критериями для таких машин как разливочные установки, формовочные, фасовочные и запаечные машины, а также в конвейерном транспорте. Все эти требования могут быть удовлетворены с помощью наших технических средств, таких как средства управления, датчики безопасности и решения для контроля движения.

Основное внимание мы уделяем автоматизации, безопасности оператора и предупреждению ненужных простоев упаковочного оборудования заказчика с сохранением максимальной производительности и гибкости.

Ваш гид по EN 415 — на бесплатном вебинаре!

На этом бесплатном вебинаре мы рассмотрим серию стандартов EN 415 — это европейские стандарты безопасности, которые устанавливают порядок проектирования и эксплуатации упаковочных машин, от линий розлива до паллетоупаковщиков, для защиты людей и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Вы узнаете:

  • Что такое стандарт EN 415, и как он связан с Машинным регламентом ЕС
  • Почему производители оборудования выигрывают от процесса проектирования, соответствующего стандартам
  • Как выглядят типичные требования к безопасности на практике
  • Что нового в актуализированном стандарте EN 415-3, включая охват жизненного цикла и новые типы машин
  • Как Pilz поддерживает вас на пути к обеспечению соответсвия машинного оборудования стандартам
  • Примеры применения продукции PILZ

Независимо от того, являетесь ли вы производителем оборудования, инженером по безопасности или руководителем отдела упаковки, на этом вебинаре вы получите информацию, необходимую для разработки более безопасных, интеллектуальных и соответствующих требованиям упаковочных систем. Зарегистрируйтесь бесплатно и заранее приготовьтесь к обеспечению требований безопасности в упаковочной промышленности!

(Вебинар доступен только на английском языке)

Нормы безопасности и гигиены при упаковке в блистер

Магнитный защитный датчик PSENmag контролирует защитное ограждение и положение в тяжелых промышленных условиях. Корпус из нержавеющей стали выдерживает загрязнение и высокие температуры. У отложений нет шансов: кожухи и щитки вашей машины защищены, даже после агрессивных методов очистки, например стерилизации горячим паром.

Благодаря прочному корпусу исполнение PSENmag из нержавеющей стали надежно контролирует даже взрывоопасные среды. В результате надежный выключатель со степенью защиты IP67/IP69K и наши кабели, сертифицированные компанией ECOLAB GmbH, идеально подходят для безопасной упаковки пищевых продуктов, фармацевтической и косметической продукции.

Пример соблюдения норм безопасности и гигиены при упаковке в блистер

Защита от несанкционированного вмешательства в работу разливочной установки заказчика

Пример применения на разливочной установке

Объединение оборудования информационных технологий и рабочего оборудования в рамках общей сети означает, что для вашей упаковочной машины, например разливочной установки, требуется дополнительная защита. защищает вашу сеть управления от вмешательства в случае несанкционированного доступа. Таким образом, ваше оборудование остается в безопасности в случае внешней атаки. Например, вы можете подключить его выше по линии к настраиваемым компактным контроллерам безопасности PNOZmulti  2, системе автоматизации PSS  4000 (на фото) или любым другим системам управления.

С соответствующими датчиками нашего производства, такими как завеса PSENopt или защитный датчик PSENcode, разливочная установка заказчика будет работать эффективно и будет полностью безопасной и надежной.

Идентификация и управление доступом (I.A.M.) на разливочных установках

Система I.A.M. («Идентификация и управление доступом») предлагает индивидуальные решения для защиты сотрудников, защиты ответственности, максимальной производительности и наилучшего способа защиты ваших данных. Часто возникает необходимость переключения между различными режимами работы, в особенности при процессах розлива или упаковки. С системой выбора режима работы и управления правами доступа PITmode вы можете обезопасить свой персонал от опасных факторов, а оборудование - от несанкционированного физического вмешательства. В сочетании с компактными контроллерами PNOZmulti 2 или PSS 4000, блок считывания PITreader предотвращает нежелательный доступ к панелям ЧМИ, заменяя небезопасный ввод паролей на ввод через кнопки, такие как PIToe 4s, или через сенсорный ввод на панели PMIvisu . PITmode fusion используется с отдельным блоком оценки (PITm4 SEU) при наличии контроллеров стороннего производителя.

Даже доступ к защитным ограждениям, используемым, например, при обслуживании разливочных установок, можно контролировать с помощью индивидуальных разрешений, устанавливаемых для каждого транспондерного ключа. С решением «Ключ в кармане» идентификаторы безопасности пользователей хранятся в безопасном списке в PNOZmulti 2 или PSS 4000. Установка не может быть перезапущена до тех пор, пока все пользователи не выйдут из системы. Более того, комбинация с модульной системой защитных ограждений позволяет найти индивидуальные решения для охраны ограждений, защиты персонала и технологических процессов, в зависимости от ваших требований.

Пример применения на разливочной установке с функцией выбора режима работы

Безопасность формовочных, фасовочных и запаечных машин

Пример применения на формовочных, фасовочных и запаечных машинах

Особенно в автоматизированных процессах упаковки, таких как формовка, фасовка и запайка, ключевыми являются системы контроля движения со безукоризненной точностью позиционирования и требованиями к синхронизации приводов. Например, высокая скорость вращения роликов подачи упаковочного материала и устройств подачи бумаги означает, что необходимо обеспечить высокий уровень безопасности для оператора. Благодаря функции контроля движения – карте безопасности PMCprotego DS,интегрированной в привод – безопасность обеспечивается уже на контроллере привода, что позволяет сэкономить пространство и предоставляет широкий спектр функций безопасности и контроля движения.

Наши компактные серводвигатели PMCprotego SZ выполняют все задачи, связанные с движением, завершая таким образом комплексное решение для контроля движения.

Дополнительно об упаковочном оборудовании

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения