К горным машинам предъявляются высокие требования безопасности: достижению машиной статуса «готова к использованию» предшествует длительный и сложный процесс. Чтобы отвечать всем необходимым требованиям безопасности, технологические устройства, на основе которых построена машина, должны быть соответствующим образом запрограммированы, испытаны и затем установлены на ней. Поскольку компания Pilz является давним, опытным партнером по разработке, Sandvik также привлекла ее к работе над проходческим комбайном Sandvik MB670-1 Bolter Miner, предназначенным для добычи угля длинными столбами. Амбициозная цель австрийского производителя горных машин Sandvik состоит в том, чтобы гарантировать, помимо прочего, надежную взрывозащиту. Решение: система автоматизации PSS 4000 обеспечивает работу устройств SMS III, предназначенных для безопасного контроля форсунок на комбайне Bolter Miner, а безопасный компактный контроллер PNOZmulti 2 выполняет различные функции безопасности, такие как аварийный останов.
Удачи! – Безопасность при проведении подземных горных работ
Надежный контроль рисков взрыва
Чтобы полностью исключить потенциальную опасность, при использовании форсунок необходимо поддерживать значения расхода воды, давления воды и воздуха на уровне не ниже минимально допустимого. Система автоматизации PSS 4000, имея оптимизированный набор функций, пришла на смену предыдущей системе контроля работы форсунок и машины. В результате достигается надежное обнаружение засорения форсунок или выхода их из строя. В зависимости от машины, использование PSS 4000 также дает компании Sandvik возможность повторных изменений настройки параметров. Кроме того, эти изменения может внести и сам конечный пользователь машины (в пределах, установленных Sandvik). Еще одним плюсом является возможность серийного производства машин, так как данное решение подходит для различных их типов. Таким образом, новая система контроля форсунок с системой PSS 4000 является отличным решением с точки зрения работоспособности и безопасности эксплуатации, чтобы обеспечить полное отсутствие рисков при подземных работах.
Краткий обзор преимуществ:
- Машины Sandvik, изготавливаемые с учетом требований заказчика: легкая адаптация настройки параметров
- Передовое решение по безопасности на основе системы PSS 4000 может использоваться на машинах Sandvik различных типов и обеспечивает их серийное производство
- На сегодняшний день система автоматизации PSS 4000 позволяет полностью контролировать работу форсунок.
Пример из практики работы с заказчиками:
«Так как компания Pilz является экспертом в обеспечении безопасности и имеет опыт получения разрешений от уполномоченных органов, для внедрения проекта по контролю работы форсунок SMS III мы решили обратиться именно к ней», -
О компании Sandvik
Австрийская компания Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. разрабатывает и производит проходческие и горнодобывающие машины для разработки месторождений минералов и руды и проходки дорожных тоннелей по всему миру. Центр компетенций по разработке, проектированию и производству горных комбайнов и мобильных конвейерных систем находится на площадке компании в Цельтвеге. История этой площадки насчитывает более 170 лет, и она, как и его продукция и услуги, организационно относится к подразделению Sandvik Mining and Rock Solutions.
Наши изделия в действии:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566