Россия | русский

13 апр. 2017 г.

Промышленный ПК Industrial PI — трансформируемый промышленный ПК для вашего «умного» завода

Промышленный ПК Industrial PI поможет усовершенствовать ваш проект в области автоматизации. Эта универсальная и перспективная платформа идеально подходит для промышленных условий. Благодаря промышленному ПК Industrial PI вы можете реализовывать ваши цифровые проекты без каких-либо затруднений.

Готов к цифровой трансформации вместе с промышленным ПК Industrial PI

Разноплановое решение Industrial PI — это наш ответ на более масштабное применением цифровых технологий в области промышленной автоматизации. Промышленный ПК Industrial PI основан на более знакомой платформе Raspberry PI для домашнего использования, но имеет прочный корпус и надежные компоненты. Таким образом, этот ПК готов к использованию в области промышленной автоматизации. Благодаря программному обеспечению с открытым исходным кодом вы можете использовать промышленный ПК Industrial PI для управления вашим оборудованием и, например, отправлять технологические данные непосредственно в облако. Будучи IIoT-шлюзом, эта платформа объединяет в сеть ваш контроллер и облако. Таким образом, вы постоянно можете контролировать ваше оборудование — из любого места!

Используйте данные вашего предприятия для успеха в бизнесе!

При использовании в качестве IIoT-шлюза промышленный ПК Industrial PI соединяет Интернет вещей промышленной среды с вашими «облачными» сервисами. Промышленный ПК Industrial PI собирает данные в непосредственной близости от оборудования, оценивает и обрабатывает их. Таким образом, вы всегда и везде можете контролировать ваше оборудование и, например, находить возможности для экономии расходов.

Хотите интегрировать промышленный ПК Industrial PI в существующую системную архитектуру в качестве IIoT-шлюза? Вы можете сделать это с помощью наших коммуникационных модулей. Все, что вам нужно сделать, это подключить их к сетевому шлюзу через разъем. Модули доступны со следующими интерфейсами: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus и последовательный интерфейс.

Краткий обзор преимуществ:

  • оптимальное решение для многих областей промышленности
  • Данные можно собирать, оценивать и обрабатывать в непосредственной близости от оборудования
  • Защита от помех в соответствии с EN 61131-2 и бесперебойная работа при температурах от -40 до +50 градусов
  • Прочный корпус и разъем 24 В позволяют использовать решения в промышленных условиях
  • Возможность интеграции во все распространенные системные архитектуры благодаря многочисленным коммуникационным модулям

Хотите узнать о преимуществах промышленного ПК Industrial PI?

Мы с радостью сообщим вам, как только промышленный ПК Industrial PI станет доступен для покупки в нашем интернет-магазине! Просто отправьте запрос нашей команде по продажам, используя форму обратной связи.

Есть вопросы в отношении изделия? Наша служба поддержки будет рада помочь!

Промышленный ПК Industrial PI как IIoT-шлюз
Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru