PSENslock 2 и PSENmlock mini признаны «Продуктом года».
26 апр. 2024 г.
Золото за устройства безопасности с запиранием от компании Pilz:
Каждый год читатели отраслевого журнала «Компьютеры и автоматизация» голосуют за свои любимые товары из широкого спектра товаров, информация о которых была опубликована в течение года. Существуют различные категории для голосования. Наши два новых устройства безопасности с запиранием PSENslock 2 и PSENmlock mini признаны продуктом года в категории «Промышленная и информационная безопасность». Мы очень рады голосам читателей и благодарим вас за поддержку!
Заинтересованы в двух новых устройствах безопасности с запиранием?
Мы с радостью представим Вам изделия более подробно:
PSENslock 2 — Новое поколение
Новое поколение электромагнитных устройств безопасности с запиранием PSENslock 2 обладает целым рядом новых функций. Благодаря типу защиты IP67 / IP6K9K PSENslock 2 нечувствителен к пыли и воде, а новый дизайн предотвращает отложение грязи. PSENslock 2 индивидуально и при последовательном подключении предназначен для использования до высшего уровня PL e, кат. 4 по стандарту EN ISO 13849.
PSENmlock mini — Компактный размер. Мощь в работе.
Благодаря компактному дизайну (всего 30x30x159 мм) у вас всегда найдется место для размещения устройства безопасности с запиранием PSENmlock mini, даже в условиях ограниченного пространства. Это компактное блокировочное устройство безопасности с запиранием имеет удерживающую силу FZH 1950 Н (F1max: 3900 Н), обеспечивая безопасное запирание до уровня PL d, Категория 3 (EN ISO 13849-1).
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Португалия: +351 229 407 594
- Турция: +90 216 577 55 52
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Германия: +49 711 3409 444
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Италия: +39 0362 1826711
- Великобритания: +44 1536 460866
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Дания: +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Испания: +34 938497433
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Таиланд: +66 210 54613
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Китай: +86 400-088-3566
- Сингапур: +65 6829 2920
- Япония: +81 45 471 2281