Россия | русский

24 мар. 2016 г.

Система PNOZmulti 2 с возможностью подключения к сетям CC-Link

Теперь для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2 доступен еще один модуль промышленной сети для подключения к сетям CC-Link.

Для конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2 доступен еще один модуль промышленной сети для подключения к сетям CC-Link. Имеющиеся модули промышленной сети включают модули для подключения к PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT и Powerlink. Таким образом, PNOZmulti является системой управления с большим количеством вариантов подключения. Вводы и выводы модуля промышленной сети настраиваются при помощи программного инструмента PNOZmulti. Это настолько просто, что с этим справится и ребенок.

Вы можете использовать модуль промышленной сети для просмотра данных диагностики и настройки виртуальных вводов и выводов для функций автоматизации. Если требуется подключить PNOZmulti к другой системе промышленной сети, это можно сделать без внесения изменений в какую-либо программу. Вы можете просто заменить модуль промышленной сети.


Краткий обзор достоинств

  • Возможность использования во всем мире благодаря подключению ко всем стандартным системам промышленных сетей
  • Короткое время простоев и высокая доступность установки благодаря удобной для использования системы диагностики и информации об управлении
  • Двустороннее оповещение и управление при помощи модулей промышленной сети.
  • Простые для восприятия результаты диагностики, а также виртуальные вводы и выводы могут использоваться и для функций, не связанных с безопасностью
  • Модули промышленной сети могут быть с легкостью заменены без необходимости внесения изменений в программу.
  • Средство диагностики PVIS может быть выбрано в ПО Конфигуратор PNOZmulti одним щелчком
  • Возможность интеграции текстов заказчиков

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti 2 позволят вам избежать риска — это мировые стандарты безопасности для всех видов машинного оборудования.


Дополнительная информация: