Россия | русский

19 окт. 2015 г.

Газопровод между Мьянмой и Китаем.

Система автоматизации PSS 4000 обеспечивает управление процессом и безопасность при транспортировке газа между Мьянмой и Китаем.

Длина газопровода между Мьянмой и Китаем составляет 2500 километров. На постройку потребовалось почти четыре года. Пропускная способность газопровода, протянувшегося с запада на восток, составляет 30 миллиардов кубометров в год. Система автоматизации PSS 4000 обеспечивает безопасное управление процессом и функциональную безопасность на 14 компрессорных станциях и станциях управления и контроля, расположенных вдоль газопровода, в соответствии с уровнем SIL 3. Более того, в одной системе одновременно выполняются задачи по автоматизации и безопасности.


Система PSS 4000 гарантирует надежную, безопасную транспортировку газа.

Благодаря применению компанией Guo Peng Technical Co. Ltd электрообогреваемой системы исключается возможность замерзания трубопровода и гарантируется безопасная транспортировка газа из пункта А в пункт Б. Для этого в трубопроводе необходимо поддерживать соответствующую минимальную температуру и давление.

Обязательным требованием к системе была способность контролировать работу ПИД-регуляторов, которые установлены для контроля за температурой газа и расходом газа. Система управления на базе ПЛК PSSuniversal PLC, которая является частью системы автоматизации PSS 4000, используется на 14 компрессорных станциях вдоль газопровода и контролирует работу ПИД-регуляторов. Равномерное перераспределение контрольных функций на периферию является отличительной чертой системы автоматизации PSS 4000. ПИД-регулятор контролируется с помощью специального программного блока в рамках платформы ПО PAS4000.

Особую роль в выборе системы автоматизации PSS 4000 сыграли простота реализации, логическая структура и разнообразие сфер практического применения.


Дополнительная информация:

Система автоматизации PSS 4000

Контроль безопасности газопроводов
Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru