Россия | русский

15 июн. 2015 г.

На PNOZsigma объем электромонтажных работ сокращен

Новинки: Модуль увеличения числа контактов PNOZ s20 с полупроводниковыми выходами.

В реле безопасности PNOZsigma многолетний опыт сочетается с современнейшей защитной аппаратурой: максимальная безопасность и эффективность затрат достигается минимальным усилием. Благодаря очень узкому корпусу и многофункциональности каждого блока PNOZsigma обеспечивает максимальную функциональность при минимальной ширине. Так что технические средства обеспечения безопасности можно внедрить быстрее, расширить спектр применения и тем самым повысить эффективность работ, при этом сэкономив место. Одна из новинок – модуль увеличения числа контактов PNOZsigma с двумя защитными выходами мгновенного действия, в которых использована полупроводниковая технология, обеспечивающая безопасность вплоть до уровней PL e и SIL CL 3, при ширине всего в 22,5 мм.


Больше полупроводниковых выходов

Число полупроводниковых выходов можно увеличить в сочетании с базовым блоком, например, блоком PNOZ s3: Никаких проводных соединений – только разъем и легкое движение руки.

Если требуется максимальное число полупроводниковых выходов, тогда модуль увеличения числа контактов PNOZ s20 можно подключить непосредственно к базовому блоку. Если потребуется еще больше безопасных полупроводниковых выходов, тогда между ними подключается модуль увеличения числа контактов PNOZ s7.1; таким образом можно почти безгранично увеличивать число полупроводниковых выходов.
 

Краткий обзор достоинств:

  • Объем электромонтажных работ сокращен на 20 % благодаря увеличению числа контактов через разъемы
  • Многовариантность применения, поскольку число полупроводниковых выходов можно увеличить с помощью каскадного подключения
  • Быстрая установка благодаря исполнению, в состав которого входят подпружиненные зажимы
     

Типичные применения для 24 В постоянного тока:

  • Клапаны
  • Увеличение числа силовых замыкателей
  • Использование в прессах в сочетании с двуручными органами управления и базовым блоком PNOZ s6, например, для ввода в действие клапана пресса


Дополнительная информация с вариантом заказа:

Реле безопасности PNOZsigma. Модуль увеличения числа контактов

Реле безопасности PNOZsigma