Россия | русский

24 апр. 2014 г.

Реле безопасности PNOZ c2 контролирует фоторелейные барьеры

Новое реле для контроля фоторелейных барьеров (до типа 4), включая PSENopt и датчики с выходами OSSD, в соответствии с требованиями EN 61496-1.

Вы являетесь крупным серийным производителем машин? В таком случае новый номенклатурный ряд PNOZcompact – это решение для вас. В продаже появились реле безопасности PNOZ c2 , которые можно использовать для надежного контроля фоторелейных барьеров до типа 4 и датчиков с выходами OSSD согласно EN 61496. Если вы хотите играть наверняка, выберите комплексное решение с PNOZ c2 и фоторелейными барьерами PSENopt.


Максимальная безопасность и удивительное удобство эксплуатации

Очень малое время реакции (всего 12 мс) обеспечит максимальную безопасность вашего приложения. В результате вы сможете уменьшить расстояние до опасного перемещения. Время отклика указывается на передней панели. Это экономит время при ежегодной инспекции электрочувствительного защитного оборудования. Вы сможете избежать утомительной процедуры поиска технических описаний и руководств по применению, так как всю необходимую пользователям информацию можно будет считать прямо с устройства. Тот факт, что напряжение на фоторелейный барьер подается прямо через устройство оценки PNOZ c2, является преимуществом с точки зрения быстроты и надежности установки.


Реле безопасности PNOZ – в оригинале!

Выбирая PNOZ c2, вы выбираете оригинальное реле безопасности PNOZ, ставшее синонимом реле безопасности. Выбирая реле безопасности PNOZ, вы получаете оптимальное решение для обеспечения безопасности, удовлетворяющее всем требованиям и отличающееся высоким качеством, характерным для Pilz.


Краткий обзор преимуществ

  • Возможность использования для контроля фоторелейных барьеров (до типа 4), включая PSENopt от Pilz и датчики с выходами OSSD, в соответствии с требованиями EN 61496-1.
  • Учет потребностей приложений – сокращение времени отклика до 12 мс
  • Экономия времени благодаря простоте установки, так как напряжение на передатчик и приемник подается прямо через устройство оценки
  • Компактная конструкция экономит место в шкафу управления
  • Более простое подключение двух опций запуска (контролируемого и автоматического) экономит ваши деньги.
  • Простота подключения и технического обслуживания экономит ваши деньги: для подключения к пружинным клеммам устройства не требуется специальных инструментов.
  • Максимальная безопасность:Уровень безопасности PL e по EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности SIL CL 3 по IEC 62061
  • Пример подключения показан на блок-схеме, поэтому отдельная документация для подключения не нужна.


Дополнительная информация: