6월 19일부터 22일까지 오토마티카 박람회에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 서비스 로봇군을 위한 시스템 솔루션을 전시합니다. 필츠의 신규 서비스 로봇 모듈을 독일 뮌헨에서 발표합니다. 추가 전시회 주제는 종합적인 필츠 서비스 포트폴리오와 로봇 셀과 인간-로봇 협업(HRC, human-robot-collaboration)을 위한 안전 센서 기술입니다. 방문자는 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠의 연구 개발 활동에 대한 상세 정보도 얻을 수 있습니다.
Ostfildern, 2018. 5. 14.
2018년도 오토마티카 박람회: 필츠 서비스 로봇 모듈 발표 - 산업계로 다가가는 서비스 로봇 기술
서비스 로봇용 시스템 공급업체로서 필츠는 로봇 애플리케이션 구축 시 사용자를 종합적으로 지원할 수 있습니다. 필츠 포트폴리오는 필요한 안전 기술을 넘어 영역 및 구역 감시용 안전 게이트 시스템 또는 안전 센서 기술도 포함합니다. CE 인증에 필요한 서비스도 제공합니다.
산업용 모듈형 서비스 로봇 기술
독일 뮌헨에서 신규 서비스 로봇 모듈을 발표합니다. 이 모듈을 사용하여 산업 환경의 사용자는 개별 서비스 로봇 애플리케이션을 조립할 수 있습니다. 신규 서비스 로봇 기술 솔루션에는 6축과 6kg 부하 용량을 갖춘 조작기 모듈, 드라이브 및 제어 기술을 장착한 제어 모듈, 필츠가 개발한 운영자 및 시각화 소프트웨어를 포함한 운영자 모듈 등이 있습니다. 비산업 환경에서의 전통적인 서비스 로봇 애플리케이션 및 산업 환경에서의 모듈형 반자동 소형 로봇 셀을 갖춘 필츠 로봇 모듈의 사용을 넘어서, 이 신규 모듈은 집어놓기(Pick-and-Place) 애플리케이션과 무인 운반 차량(FTS)을 이용한 애플리케이션에 특히 적합합니다.
필츠 로봇을 실제로 시연합니다!
방문자는 필츠 부스에서 실제로 작동하는 모듈을 확인할 수 있으며 로봇 시스템과 연동해 볼 수 있습니다. 요청을 하시면, 필츠의 양팔 로봇은 다른 로봇이 무인 운반 차량에 올려 수동 작업대에 이송한 공작물을 감싸 방문자에게 안전하게 건네줍니다. 공작물의 이송은 운영 개념의 PSENmat 동적 안전 매트를 사용하여 수행합니다.
살펴보면, 오토마티카 박람회에서 신규 서비스 로봇 모듈은 Fraunhofer 연구소 IPA, 목재 금속 산업 고용주 책임보험협회, 그리퍼 기술 전문가 Schunk, 보훔 루르 대학교의 부스에서도 볼 수 있습니다.
패키지를 완성하는 안전 센서 기술
인간과 기계 보호를 위하여 PSENmat 동적 압력 반응형 매트, PSENscan 안전 레이저 스캐너 등 필츠의 다양한 센서 기술 솔루션이 사용됩니다. 특히 전자는 개별 운영 개념과 인간-로봇 워크스테이션의 안전 영역 감시 기술을 결합합니다.
필츠의 연구 개발 활동 상세 소개
이번 오토마티카 박람회의 부스에서 필츠는 다시 한번 로봇 기술 분야의 연구 개발 활동을 상세하게 소개합니다. 필츠는 이중 로봇 시제품을 선보이며, 이전에 연구 환경에서 알려진 오픈 소스 프레임워크 ROS(Robot Operating System, 로봇 운영시스템)를 산업 용도에 어떻게 제공할 수 있는지 그 옵션들을 발표합니다.
2018년도 오토마티카 박람회에서 필츠는 B4 홀 500번 부스에 있습니다.
여기서 박람회에서 필츠의 행사와 활동에 대한 상세 정보를 살펴볼 수 있습니다.

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr