오스트필데른, 2023. 11. 9.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 유연한 아키텍처와 안전 데이터 전송이 결합된 FSoE(FailSafe over EtherCAT) 연결을 사용합니다.

효율적인 생산을 위해서는 안전 컨셉을 기계 컨셉에 원활하게 통합할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE(FailSafe over EtherCAT)로 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 지원하는 이유입니다. 그 결과, PNOZmulti 2는 제어 및 안전 관련 데이터 모두의 전송을 지원하여 생산 환경의 효율성을 달성합니다. PNOZmulti 2는 이제 안전 관련 공장 구조물을 연결할 때 유연하고 경제적인 확장 옵션을 제공합니다.

EtherCAT 통신용 Safety-over-EtherCAT: 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 11.3부터 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 FSoE 마스터, FSoE 슬레이브, 그리고 EtherCAT-Slave로 쉽게 설정할 수 있습니다. EtherCAT FSoE 통신 모듈을 베이스 유닛 PNOZ m B1과 결합하면 최대 4개의 마스터-마스터 및 최대 60개의 마스터-슬레이브 연결이 가능합니다. 이렇게 하면 필드버스 수준에서 “원 케이블 솔루션”이 가능해져 유연한 공장 구조를 쉽게 구현 및 확장할 수 있습니다. 그 결과, 이 인증된 안전 시스템은 공장과 기계류를 위한 높은 수준의 안전은 물론 효율성도 제공합니다.

훌륭하게 상호 연결된 레이더와 드라이브
PNOZmulti 2를 FSoE 마스터로 사용하면 안전 레이더 센서 PSENradar 및 안전 드라이브 기술 PMC(Pilz Motion Control)와의 안전 관련 네트워킹을 모두 FSoE 기능을 활용해 쉽게 구현할 수 있습니다. 이 “원 케이블 솔루션”은 또한 여기서 FSoE 지원 액추에어터와 센서를 네트워크에 유연하게 통합하는 데 사용됩니다. PNOZmulti 2는 FSoE 마스터로써 E-STOP과 안전 게이트부터 라이트 커튼까지 한 장치에 어플리케이션의 안전 기능 모두를 결합하여 네트워크에서 안전 슬레이브 연결을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 배선 노력을 최소화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 포괄적인 진단 옵션도 최소한의 가동 중단을 보장해 생산의 경제성을 확보합니다.

Safety-over-EtherCAT (FSoE) 프로토콜은 EtherCAT을 위한 안전 데이터 전송을 구현하기 위해 정의되었습니다. FSoE는 EtherCAT 통신 시스템에서 안전 및 비안전 관련 데이터의 전송을 지원합니다. 그 결과, FSoE는 IEC 61508에 따라 최대 SIL 3의 안전 어플리케이션에 적합합니다.

이 제품에 대한 자세한 내용은 www.pilz.com/com에서 확인할 수 있습니다.

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE와 조합된 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 공급합니다. 이를 통해 생산 환경에서 제어 및 안전 관련 데이터 모두를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE와 조합된 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 공급합니다. 이를 통해 생산 환경에서 제어 및 안전 관련 데이터 모두를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE와 조합된 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 공급합니다. 이를 통해 생산 환경에서 제어 및 안전 관련 데이터 모두를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드