필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템에는 이제 PSENmlock 핸들 모듈이 포함됩니다. 종합 솔루션인 이 게이트 모듈에는 통합 이스케이프 릴리스를 비롯하여 통합 액추에이터가 포함되어 있습니다. 핸들 모듈을 안전한 인터라킹 및 안전 가드 락킹을 위한 안전 게이트 센서 PSENmlock과 조합하면 접근 가능한 게이트에 맞는 안전하고 개별 조정할 수 있는 솔루션이 됩니다.
Ostfildern, 2021. 3. 18.
PSENmlock 핸들 모듈로 필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템 확장 - 게이트 안전 확보
안전 가드 락킹은 가드 락킹 장치의 2개 채널 제어로 활성화됩니다. 따라서 스위치는 위험한 오버런이 발생할 수 있어 최고 범주 퍼포먼스 레벨 e까지의 안전 가드 락킹을 필요로 하는 기계에 사용하기에 특히 적합합니다.
안전성과 뛰어난 유연성의 조합
PSENmlock 핸들 모듈은 좌/우 힌지 게이트 모두에 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 내부 또는 외부에 장착할 수 있으며, 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트 모두에 호환 가능합니다. 이런 여러 가지 옵션 덕분에 이 게이트 모듈을 다양한 게이트에 사용할 수 있습니다. 따라서 사용자는 설치 과정에서 최대의 유연성 혜택을 누리게 됩니다.
위험 구역 제어
보안 게이트의 바깥쪽에는 노란색 핸들이 있으며, 이 핸들로 액추에이터를 풀어 개폐할 수 있습니다. 이스케이프 릴리스는 안쪽에 있는 빨간색 핸들을 통해서만 작동할 수 있습니다. 결과적으로 작업자는 기계류 공간 안에서 발생할 수 있는 위험 구역으로부터 언제든 벗어날 수 있습니다. PSENmlock 핸들 모듈에는 최대 5개 잠금장치를 위한 락아웃 바가 있습니다. 이것은 기계가 정지 후 의도하지 않게 재가동되는 것을 방지합니다. 이로써 접근 가능한 게이트의 안전도가 높아져 사고가 방지됩니다.
조정 가능한 모듈형 안전 게이트
PSENmlock 핸들 모듈은 필츠 모듈형 안전 게이트 시스템에 최근 추가된 장치입니다. 액세스 제어가 포함된 모듈형 안전 게이트 솔루션인 안전 게이트 시스템은 센서, 이스케이프 릴리스, 핸들, 진단 시스템 및 푸시버튼 유닛에 옵션인 통합 액세스 권한 부여 시스템과 더불어 적절한 진단 장치를 제공합니다. 사용자는 신속한 조립과 설치의 혜택을 누릴 수 있습니다. 안전 게이트 시스템의 모든 모듈을 개별적으로 조립할 수 있으므로 접근 가능한 게이트의 안전 가딩을 유연하게 보호할 수 있습니다. 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합되어 결과적으로 안전 게이트 모니터링을 위한 안전하고 완벽한 솔루션이 됩니다.
필츠의 모듈형 안전 게이트 시스템
및 PSENmlock 핸들 모듈에 대한 자세한 정보
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr