가드 락킹 기능이 포함된 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmech를 지금 바로 구입할 수 있습니다. 필츠는 이 시스템을 통해 이동식 가드의 안전 모니터링을 위한 경제적인 기본 솔루션을 제공합니다.
Ostfildern, 2020. 11. 10.
SPS Connect 2020에서의 필츠 – 인명 및 공정 보호를 위한 가드 락킹 기능이 포함된 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmech
안전 게이트 시스템 PSENmech 사용 시 안전 게이트는 플랜트 또는 기계가 정지할 때까지 안전하게 잠깁니다. 게이트가 열려 있는 동안에는 위험한 동작이 의도치 않게 재시작되는 것을 방지합니다. 가드 락킹 기능을 포함한 안전 게이트 시스템 PSENmech에 이스케이프 릴리즈 및 비상 릴리즈 기능을 추가하면 접근 가능한 게이트에 사용하기 알맞은 솔루션이 됩니다. 가드 락킹이 포함된 안전 게이트 시스템 PSENmech는 다양한 산업에서 인명 및 공정을 보호하는 데 적합합니다.
견고하고 탄력성을 가지며 유연합니다!
헤드 섹션과 금속 3D 액추에이터가 포함된 안전 게이트 시스템은 물기, 오염 및 먼지에 대한 내성을 갖고 있습니다. 견고하게 설계된 PSENmech는 서비스 수명이 길고 기계 부하 용량이 높습니다. 다양한 액추에이터와 복수의 구동 방향 중에서 선택이 가능하므로 사용자는 빠르고 간단하며 유연한 설치의 혜택을 누릴 수 있습니다. 결과적으로 안전 게이트 시스템은 뛰어난 가용성을 보장합니다.
PSENmech는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 가드 락킹 기능이 포함된 완벽하고 경제적인 안전 게이트 모니터링용 원스톱 솔루션을 제공합니다.
시스템 솔루션에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하세요
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr