글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 내부물류를 위한 국제 무역 박람회 LogiMAT(4월 25~27일)에서 무인 운반차 시스템(AGVS)의 안전 자동화 및 안전 작동을 위한 완벽한 솔루션을 선보일 예정입니다. 여기에는 안전 레이저 스캐너와 제어 기술 및 산업용 방화벽으로 구성된 제품 솔루션은 물론, 서비스 패키지와 ISO 3691-4에 따른 CE 마킹까지 포함되어 있습니다. 쉬투트가르트 박람회의 또 다른 하이라이트: 방문객은 명확히 정의된 권한을 갖춘 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M) 시스템이 내부물류의 보안성을 향상시키는 데 어떻게 기여하는지 확인할 수 있습니다.
오스트필데른, 2023. 2. 16.
LogiMAT 2023, 6번 홀 A21번 부스의 필츠 - 안전하고 완벽한 AGVS용 패키지
무역 박람회에서 필츠 부스를 방문하시면 시설과 공간을 모두 고려하면서 어떻게 AGVS를 자동화하고 안전하게 운영할 수 있는지 확인할 수 있습니다. AGVS 모델에 적용되는 제품: 안전 레이저 스캐너 PSENscan(사람 및 AGVS의 충돌 보호), 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2(안전 평가 장치로 사용), 산업용 방화벽 SecurityBridge(무단 변조 방지용). 이들 제품을 결합한 안전한 제품 솔루션은 중단 시간을 없애 생산성을 높임으로써 효율적인 내부물류 프로세스를 보장합니다. 이는 AGVS가 트랙 상에서 운행하든 자유롭게 운행하든 상관없이 적용됩니다.
안전 작동을 위한 서비스 패키지
AGVS 제조업체를 위한 제품 솔루션 외에도 필츠는 LogiMAT에서 AGVS 운영자를 위한 종합 서비스 패키지를 선보일 예정입니다. 이는 안전 개념 개발부터 직원 교육을 포함한 시운전 단계까지 전체를 포괄합니다. ISO 3691-4는 규범적 프레임워크를 명시한 관련 규격입니다. 요청이 있는 경우에는 필츠 전문가가 운영자를 도와 국제 적합성 평가(예: CE 마크)를 받을 수 있도록 도우며, AGVS 어플리케이션을 안전하게 구현할 책임을 집니다.
명확한 접근 규제
내부물류 프로세스에 대한 무단 변조나 작동 오류를 방지하기 위해, 포괄적인 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M) 시스템이 안전성과 산업 보안성을 결합한 솔루션으로 사용됩니다. 이에 따라 접근 권한 시스템 PITreader를 통해 모바일 어플리케이션을 무단 접근으로부터 보호할 수 있습니다. 사용자는 소형 RFID 트랜스폰더에서 개별 권한을 받아 프로세스에서 자신을 인증하는 데 사용할 수 있습니다. 박람회 방문객은 필츠 전문가의 현장 시연을 통해 솔루션을 실제로 얼마나 유연하게 구현할 수 있는지 보게 될 것입니다.
안전한 차량 관리를 위한 협력
내부물류의 생산성 향상을 위해서 필츠는 물류 자동화 전문업체 NAiSE GmbH와 협업하여 전체 내부물류 관련자를 위한 트래픽 및 주문 관리 소프트웨어를 세계 최초로 내놓게 되었습니다. NAiSE Traffic은 다양한 제조업체의 AGVS나 지게차와 같은 산업용 트럭은 물론 사람까지 보호하기 위해 내부물류 현장의 트래픽과 상품 흐름을 안전하게 효율적으로 실시간 분석합니다. 방문객들은 공동 스탠드에서 NAiSE Traffic이 어떻게 작동하는지 직접 시험해 볼 수 있으며, 독일 쉬투트가르트 소재의 이 회사가 내놓는 다른 솔루션에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.
LogiMAT 6번 홀 23번 부스의 필츠.
무역 박람회에 대한 추가 정보는 여기서 확인하세요.