필츠의 안전 레이더 시스템 PSENradar 사용 시 이제 열악한 환경에서도 추가적인 어플리케이션을 위해 보호 구역 감시 기능을 구현할 수 있습니다. 특히 확장 비전 필드 기능 덕분에 레이더 센서를 다양한 생산 환경에 보다 쉽게 통합할 수 있습니다. 조정 가능한 비전 필드로 인한 유연성은 제한된 공간에서 특별한 이점을 제공합니다. 이제 개방형 안전 프로토콜 Safety over EtherCAT FSoE에 연결하는 것도 가능합니다. 특히 배선 노력이 적게 들고 비용도 더 적게 듭니다.
오스트필데른, 2024. 3. 6.
필츠의 안전 레이더 시스템 PSENradar: 확장 비전 필드와 FSoE 연결 덕분에 새로운 어플리케이션에 사용 가능하며 가장 열악한 환경에서도 안전하게 작동합니다.
탐지 범위 0 ~ 5m의 가용 레이더 센서에 더해, 안전 레이더 센서 PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR도 이제 0 ~ 9m 범위에 사용할 수 있습니다. 그 결과 이제 모바일 어플리케이션의 효율적인 안전 가딩이 가능합니다.
유연한 시야각 = 향상된 생산성
두 센서 장치의 새로운 점은 바로 비전 필드의 유연한 구성 옵션입니다. 대칭 시야각 외에 이제 비대칭 및 터널 시야각도 구성할 수 있습니다. 이 덕분에 다양한 생산 환경에서 PSENradar를 사용할 수 있습니다. 또한 생산 구역에서 공간을 절약할 수 있습니다. 이는 특히 예를 들어 기계가 서로 붙어 있는 좁은 공간의 경우나 통로가 기계 옆을 바로 지나갈 때 유용합니다. 이제 비전 필드 설정을 보다 개별적으로 구성할 수 있게 되어 생산 운용을 제약하지 않고도 레이더 센서를 보다 유연하게 배치할 수 있습니다. 이는 열악한 환경에서 안전성을 개선할 뿐만 아니라 생산성도 향상시켜 줍니다.
레이더 연결
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 함께 사용 시 PSENradar는 보호 구역 감시를 위한 완전한 안전 솔루션을 구성하며, 이 솔루션에는 EtherCAT 통신 시스템에서 FSoE를 이용한 보안 데이터 전송도 포함됩니다. 레이더 시스템 PSENradar를 위한 새로운 진단 장치는 IEC 61508에 따라 최대 SIL 3까지의 안전 어플리케이션에서 FSoE 기능을 지원합니다. PNOZmulti 2는 FSoE-MainInstance (FSoE 마스터)로써 한 장치에 레이더 어플리케이션의 안전 기능 모두를 결합하고 네트워크에서 안전 FSoE SubordinateInstances (FSoE 슬레이브) 연결을 구축할 수 있습니다.
FSoE-MainInstance 역할을 하는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 안전 레이더 시스템으로 이루어진 완전한 패키지에서, 사용자는 원케이블 솔루션을 사용해 최소한의 배선 작업만으로 이 안전 관련 네트워킹을 쉽게 구현할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]