새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN을 통해 필츠는 분산형 어플리케이션과 현장 어플리케이션 모두를 위한 제품 포트폴리오를 확장하였습니다. 방수방진 등급 IP67의 견고한 디자인 덕분에 모듈을 기계에 직접 설치할 수 있습니다. 입력 또는 출력으로 구성할 수 있는 Profinet/Profisafe 인터페이스 및 범용 연결 덕분에 PDP67 PN은 유연성이 특히 뛰어납니다. 한 가지 기기 유형만 필요하기 때문에 사용자는 재고 보유 공간과 비용을 절약할 수 있습니다.
오스트필데른, 2022. 4. 5.
새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN은 제어 캐비닛과 창고 공간을 절약합니다 - 유연한 분산형 자동화 - 안전 기능 포함
분산형 I/O 시스템은 유연한 모듈형 자동화 솔루션의 중요한 구성요소입니다. 방수방진 등급 IP67 및 강력한 다이캐스트 아연 하우징이 장착된 새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN은 기계에 직접 배치하기에 이상적입니다. -30°C ~ 70°C의 제어 캐비닛 외부 온도에서도 신뢰할 수 있는 안전성을 제공합니다.
모든 면에서 공간 절약
M12 플러그인 커넥터 덕분에 센서와 액추에이터를 PDP67 모듈에 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다. 복잡한 배선이 필요 없습니다. 따라서 시운전 기간 동안 시간을 절약할 뿐만 아니라 모듈형 생산 플랜트를 쉽게 확장할 수 있기 때문에 사용자에게 많은 도움이 됩니다. 입력 또는 출력으로 구성할 수 있는 범용 연결 방식이므로 사용자는 한 가지 유형의 PDP67 PN만 보유하면 됩니다. 따라서 PDP67 PN은 창고 공간을 추가로 절약해 줍니다.
Profinet/Profisafe와 함께 보편적으로 사용
새로운 원격 I/O 모듈은 필츠의 원격 IO 시스템 PSSuniversal 2 네트워크뿐 아니라 다른 Profinet/Profisafe 네트워크에도 통합할 수 있습니다.
그 결과 PDP67 PN은 극한 온도 환경에서 안전 및 비안전 관련 센서와 액추에이터를 분산형으로 모니터링하기 위한 경제적이고 유연한 솔루션이 됩니다. PDP67 PN은 패키징 기술, 로봇 공학, 프레스 부문의 어플리케이션 외에도 AIDA 규격(독일 자동차 제조업체의 자동화 이니셔티브)에 따른 커넥터 핀 할당 덕분에 자동차 부문에 특히 적합합니다.
제품의 자세한 정보를 여기서 알아보세요.