직관적 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 “맞춤형” myPNOZ를 조립할 수 있습니다. 미리 조립된 후 설정 및 테스트까지 완료된 상태로 배송되므로 곧바로 설치할 수 있는 완벽한 맞춤형 시스템입니다. 사용자가 선택한 모듈 및 연결한 순서에 따라 안전 기능용 로직 링크가 myPNOZ에 정의되므로 myPNOZ Creator를 사용하기 위한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이와 같이 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 선택부터 주문에 이르기까지 새로운 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ에 대한 디지털 범용 컨셉을 개발했습니다. 필츠는 myPNOZ와 더불어 고객의 고유한 배치 사이즈 1 요구 조건에 따라 구현된 안전 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Ostfildern, 2021. 1. 14.
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 세계 최초의 배치 사이즈 1 안전 릴레이입니다. 즉, 자동화에 대한 “My Safety” 개념입니다.
안전 릴레이 myPNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 커튼, 양수 제어 IIIA/C 및 인에이블 스위치와 같은 안전 기능을 모니터링합니다. myPNOZ는 자유롭게 조합할 수 있는 최대 8개 확장 모듈을 포함한 헤드 모듈로 구성됩니다.
관련 온라인 도구 myPNOZ Creator에서 다양한 옵션 중 필요에 맞는 안전 솔루션을 조립할 수 있습니다. 사용자는 로직 뷰와 하드웨어 뷰를 전환하며 볼 수 있습니다. 시각화 및 광범위한 문서화 옵션도 시뮬레이션을 통해 사용할 수 있습니다.
논리적이고 안전한 설계!
안전 요구사항에 따라 E-STOP 또는 안전 게이트와 같은 안전 기능을 논리 AND/OR 연결을 사용하여 상호 연결할 수 있습니다. 온라인 도구 myPNOZ Creator에서는 안전 기능 시퀀스에 논리 오류가 있는 경우 이를 기호로 나타냅니다. 사용자는 원하는 경우 안전 기능을 추가하고 딜레이-온 여자 및 딜레이-온 비여자와 같은 세부 기능도 정의할 수 있습니다. 사용자는 회로 또는 안전 설계가 자신의 요구 조건을 만족하는지 여부를 myPNOZ Creator에서 온라인 도구의 시뮬레이션을 사용하여 즉시 확인할 수 있습니다. 결과적으로 오류를 줄이고 시운전을 가속화할 수 있습니다.
안전성: 간단히 만들고, 안전하게 시뮬레이션하고, 여유 있게 주문
myPNOZ Creator에서는 고객이 플랜트에 대해 요구하는 바에 따라 필요한 수, 종류 그리고 안전 기능 간의 논리 연결을 정의할 수 있습니다. myPNOZ Creator는 이러한 세부 정보를 이용하여 필요한 모듈 그리고 삽입하는 순서를 자동으로 계산합니다. 플러그인 시퀀스는 안전 기능에 대한 연결 로직에서 결정됩니다. 이러한 내부 조합 로직 덕분에 프로그래밍 지식이 전혀 필요하지 않습니다. 생성된 제품은 온라인 도구를 통해 직접 주문할 수 있으며, 이전에 정의했던 myPNOZ 구성을 마우스 클릭 몇 번으로 주문할 수 있습니다. 안전 릴레이는 즉시 설치할 수 있도록 사전에 조립된 상태로 배송됩니다. 각 myPNOZ에는 고유한 타입 코드가 부여되므로, 필요한 경우 언제든 동일한 시스템 구성을 재주문할 수 있습니다.
포괄적인 모듈성으로 유연성 향상
안전 릴레이 myPNOZ는 E-STOP, 안전 게이트, 라이트 커튼, 양수 제어 IIIA/C 및 인에이블 스위치와 같은 안전 기능을 모니터링합니다. myPNOZ는 자유롭게 조합할 수 있는 최대 8개 확장 모듈을 포함한 헤드 모듈로 구성됩니다. 모듈형 myPNOZ에는 최대 12개의 확장 모듈이 제공됩니다. 4개는 출력 모듈, 4개는 입력 모듈, 4개는 입/출력 모듈입니다. 입력 모듈 1개가 두 가지 안전 기능을 모니터링할 수 있으므로 하드웨어 비용이 최소화되고 배선 작업이 줄어듭니다. 이전의 경우와 마찬가지로 릴레이를 여러 개 연결하지 않고도 여러 안전 센서를 모니터링할 수 있습니다. 또한 myPNOZ를 사용하면 개별 작동하는 플랜트 섹션을 독립적으로 모니터링하는 여러 개의 안전 구역을 구성할 수도 있습니다. 그러면 기계 구성품을 독립적으로 셧다운할 수 있기 때문에 플랜트 가용성을 높이는 데 도움이 됩니다.
슬림형의 17.5mm 헤드 모듈은 이미 보다 높은 수준의 안전 기능을 갖고 있습니다. 이 기능은 다른 잠재적 안전 구역과 무관하게 모든 출력에서 작동합니다. 출력 모듈은 즉각적으로 또는 지연 시간을 두고 전환되며, 릴레이 또는 반도체 출력과 함께 사용할 수 있습니다. myPNOZ로 안전 기능을 AND/OR 연결하여 맞춤 어플리케이션을 구성할 수 있습니다.
빠르고 간단한 조립
myPNOZ의 모듈은 BUS 커넥터를 사용하여 쉽게 연결됩니다. 또한 헤드 모듈을 통해 전체 시스템에 전원이 공급됩니다. 결과적으로 헤드 모듈만 전원 공급 장치에 연결하면 되기 때문에 배선 작업이 줄어듭니다. 따라서 플랜트의 시운전을 가속화하고 플랜트를 최적화하여 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 하나의 모듈만 교체해야 하는 경우 전체 시스템을 해체하지 않고 개별 모듈을 즉시 교환할 수 있습니다.
또한 LED를 통해 각 모듈 및 각 안전 입력을 진단할 수 있도록 myPNOZ의 진단 기능이 확장되었습니다. 이로 인해 문제 해결이 빨라지고 다운타임이 감소합니다.
모듈의 범위 그리고 취급이 간편하다는 점 덕분에 사용자는 항상 최적의 솔루션을 조립할 수 있습니다. 이에 따라 후속 변경이 필요해지는 경우에도 전체 수명 주기 동안 최고의 유연성이 보장됩니다.
광범위한 어플리케이션
myPNOZ는 기계 설계에 있어 효율적이고 안전한 솔루션을 대표합니다. 뿐만 아니라 다양한 산업에서 안전 릴레이를 사용할 수 있습니다. 사용자는 엔지니어링 소프트웨어를 사용하지 않고 2~16개 안전 입력 기능을 모니터링해야 하는 경우, 복잡성이 낮은 것부터 평균 수준의 것까지 다양한 안전 어플리케이션에서 이점을 얻을 수 있습니다.