South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 5. 23.

필츠 포트폴리오에 새로 추가된 세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션 - 아무리 열악한 환경에서도 안전을 보장합니다!

레이더 기술을 기반으로 하는 보호 구역 모니터링을 위한 세계 최초의 안전 솔루션이 필츠 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이것은 Inxpect S.p.A.의 안전 레이더 시스템 “LBK 레이더 시스템” 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 구성되어 있습니다. 이 토탈 솔루션을 사용하면 아무리 열악한 환경(예: 목공업의 경우 먼지와 같은 극한의 생산 조건)이나 복잡한 플랜트 구조에서도 안전하고 경제적인 모니터링이 가능합니다. 안전 레이더 시스템 솔루션의 이점에는 아무리 열악한 환경에서도 플랜트 또는 기계의 생산성을 높게 유지할 수 있다는 점이 포함됩니다.

안전 레이더 시스템 솔루션은 필츠의 PSEN 안전 센서 기술을 확장시킵니다.

레이더 센서 및 컨트롤러로 구성된 시스템 솔루션
안전 레이더 시스템 솔루션은 어플리케이션에 따라 최대 6개 레이더 센서 및 1개 제어 유닛으로 구성됩니다. 안전을 담당하는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2도 포함됩니다. 결함이 발생하거나 보호 구역 규정을 위반한 경우, PNOZmulti는 트리거되는 반응이 안전하고 믿을 수 있게 이루어지는지 확인합니다. 안전 레이더 시스템 솔루션은 SIL 2, PL d, 카테고리 2에 따라 사용 가능합니다.
시스템 솔루션이 제공하는 안전 관련 기능에는 "감지 기능"이 포함됩니다. 예를 들어, 위험 구역 위반이 발생하자마자 기계가 안전 상태로 전환되거나, 위험 구역에 사람이 있는 경우 기계 시동을 자동으로 방지하는 재시동 방지 기능이 가동됩니다. 보호 구역의 범위는 최대 15 m x 4 m이며, 감지 각도는 수평 110° 수직 30°입니다.

옥외 및 기타 극한 조건을 위한 유연성
안전 레이더 시스템 솔루션이 사용되는 현장의 보호 구역 및 시스템 범위를 탄력적으로 조정할 수 있습니다. 감시할 공간의 크기에 따라 보호 구역을 넓게 또는 좁게 설정할 수 있습니다. 넓은 보호 구역의 경우에는 수평 감지 각도 110°, 수직 감지 각도 30°까지 가능합니다. 좁은 보호 구역의 경우에는 수평 감지 각도 50°, 수직 감지 각도 15°까지 가능합니다. 센서의 실제 보호 구역은 센서 설치 높이 및 센서의 기울기(수평/수직)에 따라 달라집니다. 깊이는 최대 4 m까지 설정할 수 있습니다. 시스템 솔루션을 이용하면 센서의 수와 기울기에 따라 다양한 형태의 보호 구역을 설정할 수도 있습니다(예: 원형 배열).

연속 배열로 어플리케이션 확장 가능
6개 센서를 직렬로 연결하고 최대 2.5 m 간격으로 배열하여 전체 어플리케이션 범위를 늘릴 수도 있습니다. 이에 따라 최대 15 m까지 완벽한 솔루션으로 모니터링할 수 있습니다. 통합 뮤팅은 높은 수준의 유연성뿐 아니라 보다 큰 생산성도 제공합니다. 이것은 전체 시스템 솔루션에 사용할 수도 있고 개별 센서에 사용할 수도 있습니다.
해당 컨피규레이터를 이용하여 센서 및 그 구성을 선택할 수 있습니다. 여기서 옵션으로 경고 구역을 추가 구성할 수 있습니다. 이것으로 시간을 절약할 수 있을 뿐 아니라 기계를 보다 빠르게 가동할 수 있습니다.

먼지 및 이물질 문제 없음
시스템 솔루션의 토대가 되는 안전 레이더 기술은 근본적으로 먼지, 비, 빛, 스파크, 심지어 충격과 같은 외부 영향을 받지 않습니다. 따라서 안전 레이더 시스템 솔루션을 광전자 센서 및 기술이 가용성을 보장하지 못하는 어느 위치에서나 사용할 수 있습니다. 세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션은 안전 레이저 스캐너 PSENscan 또는 라이트 커튼 PSENopt를 사용한 안전 구역 모니터링 외에도 열악한 환경(옥외 사용, 중공업 또는 목공)에서 생산적인 솔루션을 제공합니다.
일반적으로 이물질, 먼지, 나무토막이나 용접 스파크, 밝은 빛, 충격 등이 만연한 중공업에서 유용합니다. 여기에는 강철 가공, 주조 또는 목공 분야가 포함됩니다. 옥외 사용인 경우에는 안개, 눈, 강우 등의 조건에서 레이더 시스템 솔루션이 크레인 및 플로어 컨베이어 시스템, 벌크 화물 포트 또는 창고 설비를 보호합니다.

자세한 정보는 여기에서 확인하십시오.

세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션은 필츠의 PSEN 제품이 가진 안전 센서 기술의 범위를 확장합니다.
세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션은 필츠의 PSEN 제품이 가진 안전 센서 기술의 범위를 확장합니다.

세계 최초의 안전 레이더 시스템 솔루션은 필츠의 PSEN 제품이 가진 안전 센서 기술의 범위를 확장합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr