필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군에 속하는 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0가 새로 나왔습니다. 너비가 22.5 mm밖에 되지 않는 이 초소형 베이스 유닛은 기계에서 최대 네 가지 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 어플리케이션에 따라 PL(퍼포먼스 레벨) e / SIL CL 3 등급까지의 안전 요건을 구현할 수 있습니다. 이에 따라 이 새로운 베이스 유닛은 소형 기계에서 높은 생산성을 발휘하도록 지원합니다. 결과적으로 PNOZ m C0는 패키징, 로봇 셀, 식품 및 음료 부문 등 다양한 산업과 적용 분야에서 소형 기계에 적합한 안전하고 매우 경제적인 고성능 솔루션입니다.
오스트필데른, 2022. 9. 22.
새로운 고성능 독립형 베이스 유닛과 결합된 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 제품군 - 경제적이고 컴팩트한 솔루션으로 강력한 기능을 발휘합니다!
극도로 좁은 형태인 PNOZ m C0는 안전 릴레이의 구조적 특성을 갖고 있지만 안전 컨트롤러만큼 강력합니다. 이 제품은 단 22.5 mm 너비에 안전 입력 8개와 안전 반도체 출력 4개를 제공하므로 최대 네 가지 안전 기능을 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 E-STOP, 안전 게이트 모니터링, 안전 라이트 커튼 및 양수 제어 기능이 포함됩니다. 기능 범위와 공간 절약형 제품 너비가 비용의 최소화를 보장합니다.
디지털 방식의 엔지니어링 지원
또한 이 독립형 베이스 유닛에서는 직관적인 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 통해 모든 안전 회로가 생성되며, 그 기본 버전은 라이선스 비용 없이 사용할 수 있습니다. 버전 11.1부터는 개별 안전 요건을 간단하고 유연하게 구현할 수 있으며, 이를 위해 PL e/SIL CL 3에 따른 안전 기능을 모니터링할 수 있는 다수의 승인된 소프트웨어 블록을 제공합니다. 생성된 안전 아키텍처는 모두 PLC 컨트롤러와 별개로 사용할 수 있습니다. 따라서 안전 회로를 USB 케이블을 통해 장치에 다운로드하여 직접 저장하거나 칩 카드에 저장할 수 있습니다. 디지털 방식의 엔지니어링이 지원되므로 구성 시간을 최소화하고 수명 주기의 이 단계에 소요되는 비용까지 절감할 수 있습니다. 뿐만 아니라 언제든 기능을 확장하거나 수정할 수 있습니다. 따라서 현재의 요구 조건에 쉽게 맞출 수 있으므로 기계를 시리즈로 생산하는 경우에 특히 유용합니다.
필요한 경우 간단히 확장 가능
소형 기계에 대한 안전 기능 수가 늘어나는 경우 소프트웨어 도구를 통해 “소규모” 프로젝트를 간단히 마이그레이션할 수 있습니다. 향후 언제든 플랜트 또는 기계의 확장이 가능합니다. 안전 기능이 더 필요한 경우에는 기능 범위가 더 넓고 기계에 적합한 성능을 충분히 갖춘 모듈형의 확장 가능 베이스 유닛을 사용할 수 있습니다. 요구 조건에 따라 해당 어플리케이션에 맞는 베이스 유닛이 선택됩니다. 또한 모듈형의 확장 가능 베이스 유닛은 모든 공용 필드버스 시스템과의 연결, 사용자에게 친숙한 진단 기능 및 웹 기반 시각화 등을 통해 뛰어난 연결성을 제공합니다. 사용자는 뛰어난 유연성의 혜택을 얻을 수 있습니다.
솔루션 중심의 광범위한 기반
필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt II, 모듈형 안전 게이트 시스템 PSENmlock 또는 E-STOP 푸시버튼 PITestop 등과 연결함으로써, 다양한 산업 및 어플리케이션 분야의 사용자가 안전하고 완벽한 원스톱 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이 솔루션은 식품 및 음료 산업뿐 아니라 패키징 산업의 내용물 충전 기계 등에 활용이 가능합니다. 그리고 로봇 또는 특수 기계류 제조에서는 새로운 독립형 베이스 유닛을 이용하는 솔루션을 통해 기계의 생산성과 경제성을 높일 수 있습니다.
제품에 대한 자세한 정보를 여기서 알아보세요.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr