필츠는 컨베이어 시스템과 기계류의 안정적이고 비용 효율적인 보호를 위해, 위치 및 근접 스위치 제품군에 새로운 소형 로프 풀(pull) 스위치 PSENrope mini를 추가했습니다. 이 제품은 로프 풀 스위치 PSENrope의 공간절약 비용효율 버전으로서, 기능 프로세스를 수동으로 정지할 수 있도록 하여 비상 정지 기능에 대한 경제적 솔루션을 제공합니다.
Ostfildern, 2021. 4. 8.
필츠는 안전 위치 및 근접 스위치 제품군에 새로운 소형 로프 풀 스위치 PSENrope mini를 추가했습니다. 조립 라인을 위한 안전 정지 장치입니다!
PSENrope mini의 기계식 비상 정지 기능은 통합 E-STOP 푸시 버튼을 누르거나 로프를 당겨서 언제든지 작동시킬 수 있습니다. 따라서 PSENrope mini는 패키징 산업에서 일반적으로 사용되는 확장형 애플리케이션에서도 유연하고 안정적인 비상 정지를 보장합니다.
간편한 소형 컨베이어 보호 장치
최대 로프 길이 30m의 단일 로프 풀 스위치 PSENrope mini를 사용하여 확장 애플리케이션도 쉽게 운영하고 보호할 수 있습니다. 소형 로프 풀 스위치는 공간을 거의 차지하지 않습니다. 또한, 직선 버전이나 각진 헤드 버전이 있어 특히나 유연한 조립이 가능합니다. 기계 설계 상 드러나지 않도록 설치해야 할 경우, 통합 리셋 버튼이 있는 버전을 사용할 수 있습니다. PSENrope mini는 IP67에 따른 강성 금속 또는 플라스틱 하우징으로 되어 있어 주변 온도 -30°C ~ +75°C의 실내 및 실외 애플리케이션에 모두 적합합니다.
예를 들어 패키징, 자동차, 섬유 산업이나 공항에서 로프 풀 스위치 PSENrope 및 PSENrope mini는 컨베이어 벨트 및 확장 컨베이어 시스템의 안전을 강화합니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr