오스트필데른, 2023. 8. 24.

안전 라이트 커튼 PSENopt에 사용할 수 있는, 안전 거리 자동 계산을 위한 무료 도구 - 안전 거리를 간단하고 안전하게 결정합니다.

필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 모든 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 무료 디지털 계산 도구는 입력된 값을 사용하여 필요한 안전 거리를 결정하고 해당 사례에 맞는 적합한 라이트 커튼을 제안합니다. 사용자는 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군의 여러 유형의 제품 중에서 선택할 수 있습니다. 적합한 라이트 커튼을 매우 빠르게 찾을 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다. 계산기를 사용하여 거리를 파악하는 방법은 안전 거리를 자주 다시 계산해야 하는 맞춤형 기계 제작과 같은 산업 분야에서 유용합니다.

사용자는 필츠 웹사이트에서 온라인으로 이 도구를 불러올 수 있습니다. 이 직관적인 안전 거리 계산기는 예를 들어 최소 거리를 계산하는 등의 개별 계산 단계에 대한 세부 정보를 제공합니다.

안전 레벨부터 적합한 제품까지
필츠의 안전 거리 계산기는 손가락, 손, 신체 보호를 위한 수직 보호 필드(수직 접근 위험)가 있는 어플리케이션에 대한 계산을 수행할 수 있습니다. 필요한 안전 레벨을 기반으로 사용자는 ISO 13849 또는 IEC 62061에 따라 설계된, 자신의 어플리케이션에 맞는 적절한 제품을 제안받습니다. 상세 설명이 포함된 통합 정보 항목들이 제공되어 적합한 제품을 찾는데 도움을 줍니다. 또한 그래픽을 통해 각각의 계산을 이해하기 쉽게 표시합니다. 사용자는 자신의 공장을 개선하기 위한 유연한 옵션들로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 이 계산 도구는 독일어와 영어 버전으로 제공됩니다.

모든 요구사항을 충족해 주는 라이트 커튼 포트폴리오
필츠의 라이트 커튼은 다양한 유형으로 제공됩니다: 최대 50g의 기계적 부하 용량으로 높은 가용성을 갖춘 내충격성 라이트 커튼 PSENopt II는 예를 들어 패키징 기계와 같이 진동 또는 충돌이 발생할 수 있는 열악한 환경에 추천하는 옵션입니다. 필츠는 PSENopt II Type 3 라이트 커튼을 통해 IEC 61496에 따른 PL d까지의 어플리케이션에 특별히 맞춤 설계된 경제적인 안전 솔루션을 제공하는 유일한 제조업체입니다. Type 4 라이트 커튼 PSENopt II도 IEC 61496에 따른 PL e까지 요구하는 어플리케이션에 사용할 수 있으며, 이 제품은 손가락, 손, 신체 보호와 관련된 가장 높은 요구조건을 충족하며 150mm~1,800mm의 길이로 제공됩니다. 각 싸이클마다 인간의 개입이 필요한 기계의 공간 제약이 큰 부분에는 라이트 커튼 PSENopt slim을 이용할 수 있습니다.

여기서 PSENopt II에 대해 자세히 알아보세요.

필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 도구는 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군 중에서 적합한 제품 유형을 제안하기도 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 도구는 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군 중에서 적합한 제품 유형을 제안하기도 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 새로운 브라우저 기반 소프트웨어 도구인 “안전 거리 계산기”는 시중의 일반 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 간단하고 빠르게 계산합니다. 이 도구는 필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II 제품군 중에서 적합한 제품 유형을 제안하기도 합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드