Ostfildern, 2020. 7. 15.

버너 제어 애플리케이션을 위한 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2

최초로 버너뿐 아니라 전체 고로의 제어 및 모니터링을 안전하게 수행할 수 있습니다. 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터 고로의 동시 모니터링 및 안전 제어를 지원합니다.

버너 및 화력 발전소와 기계류 제조업체들은 다수의 법적 및 규범적 요구사항을 고려해야 합니다. PNOZ m B1 Burner를 사용하여 다양한 버너 애플리케이션을 손쉽게 구성할 수 있을 뿐 아니라 플랜트에 따라 달라지는 안전 기능을 동시에 모니터링할 수 있습니다.

새로운 베이스 유닛
이 버너 베이스 유닛은 관련 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터 지원됩니다. 이 도구는 이제 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner의 구성을 위한 버너 기능 블록을 제공합니다. 이 새로운 소프트웨어 요소는 EN 298 및 EN 50156를 포함한 관련 유럽 표준에 따라 인증되었습니다. 그에 따라, 버너는 최고 수준의 안전 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

다양한 요구사항을 충족시키는 버너
버너 기능 블록은 유연한 구성으로 자동 버너 제어 시스템의 고급 기능을 에뮬레이트합니다. 그에 따라, 이 블록을 전체 플랜트의 관리에 사용할 수 있습니다. 사용자는 고로를 설계 및 엔지니어링하는 시간을 줄일 수 있습니다. 이는 즉, 마스터 및 슬레이브, 직접 또는 간접 점화, 낮거나 높은 온도의 작동을 위한 다양한 버너 유형을 안전하게 제어 및 모니터링할 수 있음을 의미합니다.

제품에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다 여기

최초로 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 버너 자체를 제어 및 모니터링할 뿐만 아니라 전체 고로를 안전하게 관리할 수 있게 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)
최초로 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 버너 자체를 제어 및 모니터링할 뿐만 아니라 전체 고로를 안전하게 관리할 수 있게 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

최초로 필츠 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner를 사용하여 버너 자체를 제어 및 모니터링할 뿐만 아니라 전체 고로를 안전하게 관리할 수 있게 되었습니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr