플랜트에 대한 신속하고 포괄적인 개관: 필츠의 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu의 목적입니다. 새로운 PASvisu 버전은 Modbus/TCP 프로토콜도 지원합니다. 이 프로토콜을 통해 다른 산업용 컴포넌트를 비롯하여 모든 컨트롤러를 신속히 연결할 수 있습니다. 또한 PASvisu 서버의 데이터를 사용자의 시각화 시스템에 안전하게 전달할 수 있도록 하는 보안 클라이언트/서버 연결이 업데이트에 포함됩니다.
Ostfildern, 2021. 8. 26.
웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu와 Modbus/TCP 인터페이스 및 Secure-Client의 조합 – 모든 시각화 작업에 안전하게 이용할 수 있는 개방형 솔루션
PASvisu의 새 버전인 v1.10부터, 웹 기반 시각화 소프트웨어는 OPC UA 뿐만 아니라 Modbus/TCP 프로토콜까지 지원합니다. 따라서 PASvisu와 거의 모든 제어 시스템 간에 프로세스 데이터를 간단히 교환할 수 있습니다. 또한 다양한 컨트롤러의 데이터를 한 시각화 프로젝트에서 동시에 처리할 수도 있습니다.
개방형 제품이므로 PASvisu를 사용할 때 기존의 자동화 인프라를 변경할 필요도 없습니다. PASvisu는 컨트롤러가 탑재된 기존의 기계에서 사용할 수 있습니다. 또한 기계에 사전 통합된 HMI, 외부 PC, 태블릿 등 거의 모든 단말 장치에서도 사용할 수 있습니다.
“Secure-Client” 적용으로 데이터 교환 중의 보안성 향상
“안심할 수 있는” 클라이언트/서버 연결도 새롭게 추가된 특징입니다. PASvisu 클라이언트인 빌더와 서버 간의 모든 데이터 트래픽이 완전히 암호화됩니다. 동시에 사용자 인증 기능이 향상되어, 인증받은 클라이언트만 PASvisu 서버에 로그인할 수 있습니다. 이로써 임의 조작이 방지되고, 전체 시각화 프로젝트 내에서 안전한 데이터 전달이 보장됩니다.
제품에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.